JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2404 Guide lineari telescopiche con distanza di traslazione parzialmente esterna

Foto

GN 2404 Guide lineari telescopiche

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le guide lineari telescopiche GN 2404 sono utilizzate ad esempio per cassetti e porte scorrevoli o nella costruzione di attrezzature per un movimento di scorrimento in direzione lineare.

Se la vite di supporto viene rimossa su entrambi i lati, la corsa della guida si estende per la lunghezza della guida più un ulteriore tratto leggermente superiore a metà della lunghezza della guida.

La corsa massima deve essere limitata da elementi esterni; i supporti della guida sono stati progettati per impedire la fuoriuscita accidentale della rotaia dalla guida.

Specifiche

Guida di scorrimento / Rotaia di scorrimento
Acciaio sottoposto a trattamento termico

  • Zincato, passivato blu
  • Sedi di scorrimento temprate

Sfere
Acciaio per cuscinetti volventi, temprato


Gabbia
Acciaio, zincato


RoHS

Su richiesta

Altre lunghezze (in base alle lunghezze standard nella misura modulare di 80 mm).
Lunghezze speciali (altri fori alesati, distanze iniziali e finali)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 2404 Guide lineari telescopiche disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
h1l1 - l2
Lunghezza - Corsa
b1b2d1d2st
28130 - 74210 - 116290 - 148370 - 190450 - 232530 - 27412,312,9M 55,547
35290 - 159370 - 203450 - 247530 - 279610 - 323690 - 36716,517M 66,53,510
43370 - 208450 - 243530 - 278610 - 313690 - 363770 - 3982122M 88,54,513,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Altezza h1
Lunghezza della guida di scorrimento l1

Carico statico nominale

Mostra / Nascondi colonne
Codice articolo
GN 2404
Carichi nominali
Corad in N

Coax in N
Coppie di carico ammissibili
Mx in Nm

My in Nm

Mz in Nm
-28-130645452302317
-28-2101165816866027
-28-2902015141019013541
-28-3702540178030921552
-28-4503065214554031664
-28-5303595251562543574
-35-2902100147021815556
-35-3702685188034824769
-35-4503270228551536580
-35-53043503045787553101
-35-610493034501025722113
-35-690551038601295914125
-43-37035402480444313119
-43-45049053435735514151
-43-530630544151090766184
-43-6107725541015251065210
-43-6908185573018501295240
-43-7709490653024051685273

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
78,04
più IVA 14,83 €
lordo 92,87 €
In magazzino
Peso: 0,290 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900