JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2406 Guide lineari telescopiche con profilo intermedio a S

Foto

GN 2406 Guide lineari telescopiche

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le guide lineari telescopiche GN 2406 sono costituite da due guide collegate da un profilo intermedio. Si utilizzano quando lo spazio laterale richiede una larghezza ridotta e quando è necessaria una grande estensione. La forma a S del profilo intermedio rende la struttura estremamente robusta.

Le guide di scorrimento e il profilo intermedio hanno la stessa lunghezza. Entrambe le guide possono essere allungate in modo da raggiungere un'estensione superiore alla lunghezza di base l1.

La corsa massima deve essere limitata da elementi esterni; i supporti della guida sono stati progettati per impedire la fuoriuscita accidentale della rotaia dalla guida.

Specifiche

Guida di scorrimento / Rotaia di scorrimento
Acciaio sottoposto a trattamento termico

  • Zincato, passivato blu
  • Sedi di scorrimento temprate

Sfere
Acciaio per cuscinetti volventi, temprato


Gabbia
Acciaio, zincato


Lamiera metallica intermedia della gabbia
Acciaio, zincato


RoHS

Su richiesta

Altre lunghezze (in base alle lunghezze standard nella misura modulare di 80 mm).
Lunghezze speciali (altri fori alesati, distanze iniziali e finali)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 2406 Guide lineari telescopiche disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ECon un'estensione laterale
Mostra / Nascondi colonne
h1l1 - l2
Lunghezza - Corsa
b1b2dh2ms
28290 - 296370 - 380450 - 464530 - 548610 - 63012,3175,580354
35450 - 494530 - 558690 - 734850 - 886-16,522,56,597433,5
43530 - 556690 - 726850 - 8661010 - 10361490 - 151621288,5117524,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Altezza h1
Lunghezza della guida di scorrimento l1
Tipo

Carico statico nominale

Mostra / Nascondi colonne
Codice articolo
GN 2406
Carichi nominali
Corad in N
-28-290-E587
-28-370-E793
-28-450-E999
-28-530-E1205
-28-610-E1510
-35-450-E1265
-35-530-E1700
-35-690-E2150
-35-850-E2830
-43-530-E2140
-43-690-E2885
-43-850-E4010
-43-1010-E4755
-43-1490-E3820

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
321,86
più IVA 61,15 €
lordo 383,01 €
In magazzino
Peso: 1,900 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900