JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2498 Guarnizioni raschiapolvere per guide laterali lineari per ruote a camme in acciaio INOX GN 2492

Foto

GN 2498 Guarnizioni raschiapolvere per guide laterali lineari per ruote a camme in acciaio INOX GN 2492

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le guarnizioni raschiapolvere GN 2498 proteggono le guide laterali lineari per ruote a camme in acciaio INOX GN 2492 e le ruote a camme in acciaio INOX GN 2496 dai depositi di sporco.

Le guarnizioni raschiapolvere sono fornite come ricambio per la rulliera a camme GN 2494, per una semplice sostituzione in caso di usura. In alternativa possono essere utilizzate su rulliere a camme realizzate su misura, rispettando le dimensioni della cavità rettangolare prevista per il fissaggio alla rulliera a camme.

Il materiale può essere utilizzato anche in ambienti particolari, ad esempio nell'industria farmaceutica e alimentare.

Le guarnizioni raschiapolvere possono essere spinte manualmente sulle apposite piastrine di fissaggio delle rulliere a camme e posizionate. Quando si inserisce la rulliera nella guida, controllare la posizione e, se necessario, regolarla. Le guarnizioni raschiapolvere assumono automaticamente l'allineamento corretto durante il funzionamento.

Specifiche

Guarnizioni raschiapolvere
Poliuretano (TPU)
Colore blu, a norma FDA


Temperatura di esercizio da -20 °C a 100 °C


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 2498 Guarnizioni raschiapolvere per guide laterali lineari per ruote a camme in acciaio INOX GN 2492 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

KStruttura compatta

Codifica

XPer guida di supporto fissa
Mostra / Nascondi colonne
h1
Guide laterali lineari per ruote a camme
in acciaio INOX
GN 2492
bh2l1l2
3081083
4512,520114

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
h1
Tipo

Codifica

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,44
più IVA 1,98 €
lordo 12,42 €
In magazzino
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900