JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 276 Morsetti di collegamento girevoli Alluminio

Foto

GN 276 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio Tipo: OZ - Senza gradino di centraggio (liscio)
Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt
Tipo: OZ - Senza gradino di centraggio (liscio)
Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt
GN 276 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio Tipo: OZ - Senza gradino di centraggio (liscio)
Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt GN 276 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio Tipo: AV - Con dentatura esterna
Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt GN 276 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio Tipo: AV - Con dentatura esterna
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 276 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio Tipo: IV - Con dentatura interna
Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt GN 276 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio Tipo: IV - Con dentatura interna
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 276 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio Tipo: MZ - Con gradino di centraggio
Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt GN 276 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio Tipo: MZ - Con gradino di centraggio
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 276 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio Tipo: OZ - Senza gradino di centraggio (liscio)
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Descrizione del prodotto

Informazioni

Il foro di fissaggio dei morsetti di collegamento girevoli GN 276 è sottoposto a lavorazione meccanica e progettato per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.

La vite a testa cilindrica in z riduce la sezione del foro di fissaggio. Per un fissaggio senza attrezzi, la vite a testa cilindrica può essere sostituita da un kit di serraggio GN 911 elencato in tabella come accessorio.

I morsetti GN 276 si possono combinare con i morsetti GN 272, GN 274 o GN 278 per ottenere morsetti di collegamento girevoli.

Specifiche

  • Alluminio
    • Rivestimento con polveri
      Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
    • Finitura liscia, Sabbiato, mattBLBL

  • Viti a testa cilindrica DIN 912
    Acciaio INOX AISI 304

  • Dadi esagonali DIN 985
    Acciaio INOX AISI 304
    Autobloccanti con anello in poliammide

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 276 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

OZSenza gradino di centraggio (liscio)
MZCon gradino di centraggio
AVCon dentatura esterna
IVCon dentatura interna

N° identificativo

2Con vite a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
b
Ampiezza di
rotazione
d2kl1l2mstz
Posizione
vite
Accessorio
Raccom. kit di  serraggio
GN 911 per
 z
l3
B 20408,542,59252721320M8-25-
B 25408,542,59252721320M8-2563 | 78
B 30408,542,59252721320M8-2563 | 78
B 406510,57414877,51151732,5M10-50-
B 426510,57414877,51151732,5M10-50-
B 456510,57414877,51151732,5M10-5078 | 92
B 486510,57414877,51151732,5M10-5078 | 92
B 506510,57414877,51151732,5M10-5078 | 92

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Foro alesato d1
Tipo




N° identificativo

Finitura
BL
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,45
più IVA 2,56 €
lordo 16,01 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,41 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,210 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 276-B20-OZ-2-SWGN 276-B20-MZ-2-SWGN 276-B20-AV-2-SWGN 276-B20-IV-2-SWGN 276-B20-OZ-2-BLGN 276-B20-MZ-2-BLGN 276-B20-AV-2-BLGN 276-B20-IV-2-BLGN 276-B25-OZ-2-SWGN 276-B25-MZ-2-SWGN 276-B25-AV-2-SWGN 276-B25-IV-2-SWGN 276-B25-OZ-2-BLGN 276-B25-MZ-2-BLGN 276-B25-AV-2-BLGN 276-B25-IV-2-BLGN 276-B30-OZ-2-SWGN 276-B30-MZ-2-SWGN 276-B30-AV-2-SWGN 276-B30-IV-2-SWGN 276-B30-OZ-2-BLGN 276-B30-MZ-2-BLGN 276-B30-AV-2-BLGN 276-B30-IV-2-BLGN 276-B40-OZ-2-SWGN 276-B40-MZ-2-SWGN 276-B40-AV-2-SWGN 276-B40-IV-2-SWGN 276-B40-OZ-2-BLGN 276-B40-MZ-2-BLGN 276-B40-AV-2-BLGN 276-B40-IV-2-BLGN 276-B42-OZ-2-SWGN 276-B42-MZ-2-SWGN 276-B42-AV-2-SWGN 276-B42-IV-2-SWGN 276-B42-OZ-2-BLGN 276-B42-MZ-2-BLGN 276-B42-AV-2-BLGN 276-B42-IV-2-BLGN 276-B45-OZ-2-SWGN 276-B45-MZ-2-SWGN 276-B45-AV-2-SWGN 276-B45-IV-2-SWGN 276-B45-OZ-2-BLGN 276-B45-MZ-2-BLGN 276-B45-AV-2-BLGN 276-B45-IV-2-BLGN 276-B48-OZ-2-SWGN 276-B48-MZ-2-SWGN 276-B48-AV-2-SWGN 276-B48-IV-2-SWGN 276-B48-OZ-2-BLGN 276-B48-MZ-2-BLGN 276-B48-AV-2-BLGN 276-B48-IV-2-BLGN 276-B50-OZ-2-SWGN 276-B50-MZ-2-SWGN 276-B50-AV-2-SWGN 276-B50-IV-2-SWGN 276-B50-OZ-2-BLGN 276-B50-MZ-2-BLGN 276-B50-AV-2-BLGN 276-B50-IV-2-BL