JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 276.9 Morsetti di collegamento girevoli Plastica

Foto

GN 276.9 Morsetti di collegamento girevoli, plastica Tipo: OZ - Senza gradino di centraggio (liscio)
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
Original design
code: TCC-AP
Tipo: OZ - Senza gradino di centraggio (liscio)
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
GN 276.9 Morsetti di collegamento girevoli, plastica Tipo: OZ - Senza gradino di centraggio (liscio)
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt GN 276.9 Morsetti di collegamento girevoli, plastica Tipo: AV - Con dentatura esterna
Colore: GR - grigio, RAL 7040, finitura matt GN 276.9 Morsetti di collegamento girevoli, plastica Tipo: AV - Con dentatura esterna
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt GN 276.9 Morsetti di collegamento girevoli, plastica Tipo: IV - Con dentatura interna
Colore: GR - grigio, RAL 7040, finitura matt GN 276.9 Morsetti di collegamento girevoli, plastica Tipo: IV - Con dentatura interna
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt GN 276.9 Morsetti di collegamento girevoli, plastica Tipo: OZ - Senza gradino di centraggio (liscio)
Colore: GR - grigio, RAL 7040, finitura matt
GDA

Descrizione del prodotto

Informazioni

L'aletta di fissaggio dei morsetti di collegamento girevoli GN 276.9 è disponibile con superficie liscia o con dentatura esterna o interna. Il foro di fissaggio accoglie i comuni tubi di collegamento con un contatto superficiale completo sull'intera sezione.

La vite a testa cilindrica in z riduce la sezione del foro di fissaggio. Le boccole di adattamento GN 290 possono essere utilizzate per ridurre il diametro delle sezioni dei fori.

Per un fissaggio senza attrezzi, la vite a testa cilindrica può essere sostituita da uno dei kit di serraggio GN 911.9 elencati in tabella come accessori.

I morsetti GN 276.9 possono essere assemblati con le basi GN 272.9 e i morsetti GN 278.9 per ottenere morsetti di collegamento girevoli.

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • nero, RAL 9005, finitura mattSWSW
  • grigio, RAL 7040, finitura mattGRGR

Vite a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dado esagonale DIN 985

  • Acciaio INOX AISI 304
  • Autobloccante con anello in poliammide

RoHS

Accessorio

Boccole di adattamento GN 290
Kit di serraggio GN 911.9

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 276.9 Morsetti di collegamento girevoli, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

OZSenza gradino di centraggio (liscio)
AVCon dentatura esterna
IVCon dentatura interna

N° identificativo

2Con vite a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
b
Ampiezza di rotazione
d2kl1l2l3mstz
Posizione vite
Accessorio
Raccom. kit di serraggio
GN 911.9 per z

l4
B 30408,54588,5544267,513,520M8-2563 | 78

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Foro alesato d1
Tipo



N° identificativo

Colore
GR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,46
più IVA 0,85 €
lordo 5,31 €
In magazzino
ELESA Code: SP600400EV727/0
Descrizione: TCC-AP-30-S-C9-SENZA VITE-BP
Peso: 0,079 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097