JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 277 Morsetti di collegamento girevoli Alluminio

Foto

GN 277 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
GN 277 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 277 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt

Descrizione del prodotto

Informazioni

Il foro di fissaggio dei morsetti di collegamento girevoli GN 277 è sottoposto a lavorazione meccanica e progettato per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.

La vite a testa cilindrica in z riduce la sezione del foro di fissaggio. Per un fissaggio senza attrezzi, la vite a testa cilindrica può essere sostituita da un kit di serraggio GN 911 elencato in tabella come accessorio.

I morsetti GN 277 si possono combinare con i morsetti GN 271, GN 273 o GN 275 per ottenere morsetti di collegamento girevoli.

Specifiche

Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Finitura liscia, Sabbiato, mattBLBL

Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Accessorio

Kit di serraggio GN 911

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 277 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con vite a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato B
b
Ampiezza di
rotazione
d2kl1l2mstz
Posizione
vite
Accessorio
Raccom. kit di serraggio
GN 911 per
 z
l3
B 12256,525642529,51012,5M6-2045 | 63
B 14256,525642529,51012,5M6-2045 | 63
B 15256,525642529,51012,5M6-20-
B 16256,525642529,51012,5M6-2045 | 63
B 18256,525642529,51012,5M6-2045 | 63

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Foro alesato d1
N° identificativo

Finitura
BL
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,98
più IVA 2,28 €
lordo 14,26 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,15 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,063 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000