JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 296 Kit di installazione per indicatori di posizione utilizzati sugli attuatori lineari quadri GN 291.1

Foto

GN 296 Kit di installazione per indicatori di posizione N° identificativo: 1 - Per indicatori di posizione meccanici GN 953 / GN 954 / GN 955
N° identificativo: 1 - Per indicatori di posizione meccanici GN 953 / GN 954 / GN 955
GN 296 Kit di installazione per indicatori di posizione N° identificativo: 1 - Per indicatori di posizione meccanici GN 953 / GN 954 / GN 955 GN 296 Kit di installazione per indicatori di posizione N° identificativo: 2 - Per gli indicatori di posizione elettronici GN 9053 / GN 9054

Descrizione del prodotto

Informazioni

I kit di installazione GN 296 sono necessari per montare un indicatore di posizione su unità lineari. Comprendono un adattatore per l'albero e un supporto torsiometrico con viti di fissaggio.

È possibile ordinare gli indicatori di posizione meccanici GN 953 / GN 954 con un totalizzatore corrispondente a quello dell'albero filettato trapezoidale.

Per gli indicatori di posizione GN 9053 / GN 9054, il passo viene programmato sull'indicatore di posizione.

Specifiche

Adattatore per albero
Acciaio
Brunito


Supporto torsiometrico
Alluminio
Piano, burattato


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 296 Kit di installazione per indicatori di posizione disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

1Per indicatori di posizione meccanici GN 953 / GN 954 / GN 955
2Per gli indicatori di posizione elettronici GN 9053 / GN 9054
Mostra / Nascondi colonne
s
Attuatore
lineare
d1 f7d2bhl1
N° identificativo 1

N° identificativo 2
l2l3per
indicatore
di posizione
308144043,535421512GN 954 / GN 9054
4012205056,539491612GN 953 / GN 9053
5012206061,539491712GN 953 / GN 9053

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Dimensione s dell'attuatore lineare
Diametro d1
N° identificativo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
45,95
più IVA 8,73 €
lordo 54,68 €
Richiedi i tempi di consegna
Peso: 0,075 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059