JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 296.2 Supporti torsiometrici Alluminio, per attuatori lineari quadri configurabili

Foto

GN 296.2 Supporti torsiometrici, alluminio, per attuatori lineari quadri configurabili

Descrizione del prodotto

Informazioni

I supporti torsiometrici GN 296.2 sono necessari per fissare un indicatore di posizione o una piastra di fissaggio agli attuatori lineari quadri configurabili.

I supporti torsiometrici sono in alluminio e sono fissati con accoppiamento di forza all'attuatore lineare. Grazie alla scanalatura radiale aperta su un lato, impediscono la torsione dell'indicatore di posizione o della piastra di fissaggio.

Specifiche

Alluminio
Rettificato, finitura mattMT


Vite senza testa DIN 913
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 296.2 Supporti torsiometrici, alluminio, per attuatori lineari quadri configurabili disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
s
Attuatore lineare
bhLunghezza l
304043,512
405056,512
506061,512

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Quadro s
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
35,56
più IVA 6,76 €
lordo 42,32 €
Richiedi i tempi di consegna
Peso: 0,025 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059