JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 298 Connettori per ingranaggi angolari / a T

Foto

GN 298 Connettori per ingranaggi angolari e a T, alluminio Tipo: T - Connettore per ingranaggi a T
Tipo: T - Connettore per ingranaggi a T
GN 298 Connettori per ingranaggi angolari e a T, alluminio Tipo: T - Connettore per ingranaggi a T GN 298 Connettori per ingranaggi angolari e a T, alluminio Tipo: W - Connettore per ingranaggi angolari

Descrizione del prodotto

Informazioni

I connettori GN 298 per ingranaggi angolari / a T sono utilizzati congiuntamente agli ingranaggi conici GN 297 e agli attuatori lineari / le unità di collegamento GN 391. Gli ingranaggi angolari / a T sono progettati per deviare di 90° il movimento di rotazione di un attuatore lineare / un’unità di collegamento.

La dotazione comprende istruzioni per l'uso con dettagli e specifiche.

Specifiche

Pressofusione di alluminio a gravità
Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW


Viti di spinta
Acciaio INOX


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 298 Connettori per ingranaggi angolari e a T, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Form

WConnettore per ingranaggi angolari
TConnettore per ingranaggi a T
Mostra / Nascondi colonne
sd
Foro alesato per
attuatore lineare / unità di collegamento
l1l2
28B 186090
40B 3084126
50B 40108162
60B 50128190

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
s
Foro alesato d
Tipo


Finitura
SW

Assemblaggio di attuatori lineari e unità di collegamento

Disegno di montaggio GN 298
Mostra / Nascondi colonne
d
Ø Attuatore lineare /
Unità di collegamento
l2l3m1m2Ingranaggio conicoConnettore
184140204GN 297-14,5-K6GN 298-28-B18-W/T-SW
305857261GN 297-25-K8GN 298-40-B30-W/T-SW
4075,573,5321GN 297-33-K12GN 298-50-B40-W/T-SW
5090,587,5321GN 297-33-K12GN 298-60-B50-W/T-SW

Lunghezza
dell'unità di collegamento GN 391:
l1 = A - 2 x m1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
39,43
più IVA 7,49 €
lordo 46,92 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,31 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,139 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000