JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 374 Molle piatte Accessori per kit graduati

Foto

GN 374 Molle piatte, accessori per kit graduati

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le molle piatte GN 374 sono un elemento di collegamento perfetto e praticamente esente da usura tra le ghiere graduate GN 264, gli alberi o le flange di base GN 268. Durante la regolazione dell'albero garantiscono il movimento della ghiera graduata senza comprometterne le opzioni di regolazione quando l'albero è a riposo.

Specifiche

Acciaio


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 374 Molle piatte, accessori per kit graduati disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
sbLunghezza l
0,31021
0,41029
0,61045
0,81060

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Spessore s
Larghezza b

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,36
più IVA 0,07 €
lordo 0,43 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73201090