JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 3975 Riduttori a vite senza fine Corpo di contenimento in alluminio

Foto

GN 3975 Riduttori a vite senza fine, corpo di contenimento in alluminio

Descrizione del prodotto

Informazioni

I riduttori a vite senza fine GN 3975 possono trasmettere coppie elevate malgrado le dimensioni estremamente compatte Possono essere utilizzati per numerose applicazioni, come la regolazione dell'inclinazione o il cambio del senso di rotazione dell'albero.

I numerosi fori di fissaggio semplificano il montaggio in qualsiasi orientamento o posizione. Le chiavi parallele possono assumere qualsiasi posizione angolare.

A seconda del rapporto di trasmissione, potrebbe non essere disponibile la funzione di autofrenatura statica tra la vite senza fine e la ruota elicoidale: questo significa che la ruota elicoidale può lasciare la condizione di riposo per effetto di una coppia proveniente dal lato di uscita.

Specifiche

Corpo di contenimento

  • Alluminio
  • Sigillato per impedire l'ingresso di polvere
  • Anodizzato, colore naturaleAN

Vite senza fine, acciaio


Ruota elicoidale, ottone


Cuscinetto a sfere

  • Acciaio
  • Sigillato (dischi di tenuta 2RS)

Intervallo di temperature: da -20 °C a +60 °C


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 3975 Riduttori a vite senza fine, corpo di contenimento in alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Form

AUscita su un lato
Mostra / Nascondi colonne
m1d1 j6Rapporto di trasmissione ib1b2b3 JS9d2 H7d3d4d5hl1l2l3l4t1t2t3t4m10
201213151823304065354412302027,41,56016123213,81,618,326
Mostra / Nascondi colonne
m1d6*d7d8*m2m3m4m5m6m7m8m9
20M 44,2M 5265017,51,5312642,522,5
* Profondità della filettatura utilizzabile: min. 1,6 x d6 / d8

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
m1
Form

Diametro d1
Rapporto di trasmissione i
Finitura

Caratteristiche meccaniche

Gioco circonferenziale sull'albero di comando

1° ± 0,5°

Senso di rotazione dell'albero

Qualsiasi

Design del set di ruote elicoidali

Sinistro

Durata prevista (valore indicativo)

1.000 ore a pieno carico a una velocità di rotazione di 500 giri/min,
supponendo che la scatola ingranaggi sia in funzione per il 20% ogni 5 minuti
(1 minuto di funzionamento + 4 minuti di pausa) a una temperatura ambiente di 20 °C

Mostra / Nascondi colonne
m1Gear
ratio
Max.
input torque
in Nm*
at
100 min-1



at
500 min-1



at
1000 min-1
Max.
output torque
in Nm*
bei
100 min-1



at
500 min-1



at
1000 min-1
20132.11.81.5151311
20151.51.3112108
20181.10.90.71197
20230.90.70.51086
20300.60.50.48.575.5
20400.350.310.265.54.84
20650.240.20.164.53.83
Mostra / Nascondi colonne
m1Gear
ratio
Input side
Max.
radial force
in N**

Max.
axial force
in N**
Output side
Max.
radial force
in N**

Max.
axial force
in N**
Efficiency
in %
Self-
braking
static
201320020050050056-
201525025050050052-
201825025050050055-
202325025050050050-
203035035050050045-
204040040050050039x
206550050050050029x

*Velocità lato ingresso, **con forza assiale = 0, ***con forza radiale = 0

Istruzioni di montaggio

Durante il montaggio non esercitare forza sul corpo di contenimento o sui cuscinetti. Si raccomanda di utilizzare i fori filettati d8 dell'albero.

Si raccomanda di utilizzare un giunto di accoppiamento adeguato per compensare il disassamento dell'albero e le tolleranze di corsa dovuti alla fabbricazione, nonché per smorzare le vibrazioni e gli urti.

Esempi di applicazione

MD3975_AN-45720-0

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
213,10
più IVA 40,49 €
lordo 253,59 €
In magazzino
Peso: 0,422 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84834025