JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 408.1 Elementi di posizionamento e di supporto con perno filettato

Foto

GN 408.1 Elementi di posizionamento e di supporto con perno filettato Tipo: B - Superficie di contatto liscia, tornita
Tipo: B - Superficie di contatto liscia, tornita
GN 408.1 Elementi di posizionamento e di supporto con perno filettato Tipo: B - Superficie di contatto liscia, tornita GN 408.1 Elementi di posizionamento e di supporto con perno filettato Tipo: G - Superficie di contatto liscia, rettificata GN 408.1 Elementi di posizionamento e di supporto con perno filettato Tipo: K - Superficie di contatto sferica, tornita

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli elementi di posizionamento e di supporto GN 408.1 vengono usati nell’assemblaggio di dispositivi e utensili per il montaggio e il posizionamento dei pezzi in lavorazione. Possono anche trovare impiego come arresti, componenti di spinta o piedini.

La versione G è particolarmente adatta per applicazioni in cui occorre la massima precisione nell'altezza delle superfici di supporto. La superficie di contatto sferica della versione K offre particolari vantaggi su superfici irregolari o inclinate, ad esempio pezzi non lavorati.

Specifiche

  • AcciaioST
    • Temprato
    • Brunito

  • Tipo B / K
    Superficie di contatto
    Tornita

  • Tipo G
    Superficie di contatto
    Rettificata

RoHS

Su richiesta

Altre dimensioni

  • Altri materiali

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 408.1 Elementi di posizionamento e di supporto con perno filettato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BSuperficie di contatto liscia, tornita
GSuperficie di contatto liscia, rettificata
KSuperficie di contatto sferica, tornita
Mostra / Nascondi colonne
h
Tipo G ±0,01
Tipo B / K ±0,05
d1d2el1l2rA/F
101625M 6101180,81510
122030M 81314,31012013
162540M 101718,7121,23017
203250M 121920,9141,63519
254060M 162729,71925027

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale

h
d1
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,30
più IVA 0,44 €
lordo 2,74 €
Richiedi i tempi di consegna
Peso: 0,008 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 408.1-ST-10-M6-BGN 408.1-ST-10-M6-GGN 408.1-ST-10-M6-KGN 408.1-ST-16-M6-BGN 408.1-ST-16-M6-GGN 408.1-ST-16-M6-KGN 408.1-ST-25-M6-BGN 408.1-ST-25-M6-GGN 408.1-ST-25-M6-KGN 408.1-ST-12-M8-BGN 408.1-ST-12-M8-GGN 408.1-ST-12-M8-KGN 408.1-ST-20-M8-BGN 408.1-ST-20-M8-GGN 408.1-ST-20-M8-KGN 408.1-ST-30-M8-BGN 408.1-ST-30-M8-GGN 408.1-ST-30-M8-KGN 408.1-ST-16-M10-BGN 408.1-ST-16-M10-GGN 408.1-ST-16-M10-KGN 408.1-ST-25-M10-BGN 408.1-ST-25-M10-GGN 408.1-ST-25-M10-KGN 408.1-ST-40-M10-BGN 408.1-ST-40-M10-GGN 408.1-ST-40-M10-KGN 408.1-ST-20-M12-BGN 408.1-ST-20-M12-GGN 408.1-ST-20-M12-KGN 408.1-ST-32-M12-BGN 408.1-ST-32-M12-GGN 408.1-ST-32-M12-KGN 408.1-ST-50-M12-BGN 408.1-ST-50-M12-GGN 408.1-ST-50-M12-KGN 408.1-ST-25-M16-BGN 408.1-ST-25-M16-GGN 408.1-ST-25-M16-KGN 408.1-ST-40-M16-BGN 408.1-ST-40-M16-GGN 408.1-ST-40-M16-KGN 408.1-ST-60-M16-BGN 408.1-ST-60-M16-GGN 408.1-ST-60-M16-K