JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 414.1 Pistoncini di posizionamento a molla con dispositivo di sicurezza a scatto, sblocco a pulsante

Foto

GN 414.1 Pistoncini di posizionamento a molla, con dispositivo di sicurezza a scatto, sblocco con pulsante Materiale: ST - Acciaio
Tipo: A - Senza controdado
Materiale: ST - Acciaio
Tipo: A - Senza controdado
GN 414.1 Pistoncini di posizionamento a molla, con dispositivo di sicurezza a scatto, sblocco con pulsante Materiale: ST - Acciaio
Tipo: A - Senza controdado GN 414.1 Pistoncini di posizionamento a molla, con dispositivo di sicurezza a scatto, sblocco con pulsante Materiale: ST - Acciaio
Tipo: AK - Con controdado

Descrizione del prodotto

Informazioni

I pistoncini di posizionamento a molla GN 414.1 con dispositivo di sicurezza a scatto vengono utilizzati quando è necessario evitare che il perno del puntale sporga temporaneamente. Quando il perno viene retratto in posizione finale il pulsante si innesta con sonoro clic.

Il dispositivo di sicurezza può essere sbloccato solo esercitando una pressione assiale sul pulsante rosso di sicurezza; successivamente il perno del puntale ritorna nella posizione iniziale grazie alla forza della molla.

Specifiche

Acciaio

  • Brunito
  • Perno del puntale temprato

Manopola
Plastica (poliammide PA)

  • colore nero, finitura matt
  • non rimovibile
  • colore grigio-nero, RAL 7021, finitura matt

Pulsante
Plastica (poliacetale POM)
Colore rosso, RAL 3000, finitura matt


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 414.1 Pistoncini di posizionamento a molla, con dispositivo di sicurezza a scatto, sblocco con pulsante disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza controdado
AKCon controdado
Mostra / Nascondi colonne
d1
Perno -0,02/-0,04
Foro alesato H7
l1
min.
d2d3el2 ≈l3l4A/FCarico molla in N ≈
iniziale

finale
66M 12 x 1,53021,953,5226196,519
69M 12 x 1,53021,953,522619625
88M 16 x 1,53021,959,5268198,526
812M 16 x 1,53021,959,5268198,528
1012M 16 x 1,53021,959,5268199,538

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro vite d1
Corsal1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,21
più IVA 2,51 €
lordo 15,72 €
In magazzino
Peso: 0,047 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900