JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 416.1 Flange di posizionamento per pistoncini di posizionamento a molla con leva GN 416

Foto

GN 416.1 Flange di posizionamento
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm

Ulteriori informazioni sui prodotti per sistemi di profilati:

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le flange di posizionamento GN 416.1 sono abbinate ai pistoncini di posizionamento a molla con leva GN 416 e servono a posizionare il perno.

Specifiche

Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri
Colore nero, RAL 9005, finitura testurizzata


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 416.1 Flange di posizionamento disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d
Dimensione
nominale

Dimensione
effettiva
 +0,15 / -0,05
b1b2b3b4 h1h2k1 k2k3
66,23832165,48,56275,521
88,23832165,48,56275,521
88,24640206,4116336,527
1010,23832165,48,56275,521
1010,24640206,4116336,527
1212,24640206,4116336,527

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro vite d
Larghezza flangia b1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,32
più IVA 0,44 €
lordo 2,76 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,10 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,051 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83016000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 416.1-6-38GN 416.1-8-38GN 416.1-8-46GN 416.1-10-38GN 416.1-10-46GN 416.1-12-46