JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 417.1 Flange di posizionamento per pistoncini di posizionamento a molla GN 417

Foto

GN 417.1 Flange di posizionamento per pistoncini di posizionamento a molla GN 417
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm

Ulteriori informazioni sui prodotti per sistemi di profilati:

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le flange di posizionamento GN 417.1 vengono utilizzate per posizionare i puntali dei pistoncini di posizionamento a molla GN 417. L'altezza h1 è identica in ogni parte. Le flange di posizionamento rendono superflue misure di progettazione che sarebbero altrimenti necessarie.

Sono montate utilizzando le asole che consentono la regolazione parallela al foro di montaggio. Questo permette ad esempio di regolare la dimensione della luce di una porta o di compensare gli errori di tolleranza. Le rondelle facilitano il montaggio dei componenti utilizzando le asole.

Specifiche

Fusione di precisione in acciaioST
Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 417.1 Flange di posizionamento per pistoncini di posizionamento a molla GN 417 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d
Dimensione
nominale

Dimensione
effettiva
 +0,1
b1b2b3b4 -0,2h1h2h3k1 k2k3
44,12216,563,374101448,5
55,1282284,39,54,513,518512
66,23227,5105,410,5515,5215,516,5
88,23433125,412,5618,5235,522
1010,2393514,56,814,5621,7527623

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro vite d
Materiale

Finitura
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,28
più IVA 0,81 €
lordo 5,09 €
In magazzino
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 417.1-4-ST-SWGN 417.1-5-ST-SWGN 417.1-6-ST-SWGN 417.1-8-ST-SWGN 417.1-10-ST-SW