JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 418.2 Viti di bloccaggio a camma

Foto

GN 418.2 Viti di bloccaggio a camma, acciaio

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le viti di bloccaggio a camma GN 418.2 sono elementi robusti e compatti, caratterizzati da un ingombro di installazione minimo e dalla massima praticità e maneggevolezza.

Le forze di serraggio F indicate nella tabella si riferiscono alla coppia di serraggio massima consentita e alla profondità di avvitamento t specificata.

Specifiche

Acciaio

  • Temprato HRC 56 ±1
  • Classe 8.8
  • Zincato, passivato blu

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 418.2 Viti di bloccaggio a camma, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

RSerraggio con rotazione in senso orario (d2 = filettatura destrorsa)
Mostra / Nascondi colonne
d1
Dimensione
nominale
d1
Dimensione
effettiva
d2Lunghezza lh1h2r1r2s1s2A/Fx
±0,2
z
±0,2
Coppia di serraggio
max. in Nm
Forza di serraggio
max. F in kN
99,2M 483344,610,62,53,54,21.50,09
1211,7M 51043,555,71,160,734,25,220,1
1414,2M 61254,56,17,11,44145,46,450,3
1818M 81665,57,791,841,256,68222,7
2222,2M 102076,59,411,12,161,768,39,8354
2625,8M 12249811,613,62,531,9810,112455,4

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l
Tipo

Funzionamento

Disegno GN 418.2, funzionamento

La testa della vite di bloccaggio a camma è dotata di due camme: una camma di bloccaggio radiale (con conicità aggiuntiva di 30°) e una camma di trazione assiale.
La camma garantisce la stessa forza di serraggio in qualsiasi posizione angolare. Inoltre è autobloccante.

Le componenti di forza che agiscono sul punto di serraggio generano un effetto di trazione e, oltre all'attrito, spingono il pezzo contro un arresto fisso. Un ulteriore effetto di trazione è determinato dalla filettatura e se necessario dalla conicità di 30°.

Istruzioni di montaggio

Sketch GN 418.2 Assembly

•Posizionare i fori filettati come specificato

•Avvitare la vite di bloccaggio a camma all'altezza desiderata e posizionarla con il lato piatto rivolto verso il pezzo in lavorazione (rispettare la profondità minima di avvitamento t)

•Per bloccare sopra la conicità della testa, l'altezza minima di serraggio deve essere h2

•Per il serraggio è necessario un giro di circa 135°

Esempi di applicazione

Disegno GN 418.2, esempio

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
17,80
più IVA 3,38 €
lordo 21,18 €
In magazzino
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181568