JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 421.11 Manopole zigrinate con perno sferico

Foto

GN 421.11 Manopole zigrinate con perno sferico
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le manopole zigrinate GN 421.11 hanno un perno sferico il cui diametro è inferiore al diametro del nucleo della filettatura.

Specifiche

Manopola zigrinata GN 421
Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)
Colore nero, finitura lucida


Perno filettato
Acciaio INOX AISI 303


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 421.11 Manopole zigrinate con perno sferico disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1l1d3d4d5d6 +0,05hkl2
M 62535452412144,516,59,55,1
M 83040503014166,119,5116,2
M 103545553616187,822,512,57,3

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Filettatura d1
Lunghezza l1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,29
più IVA 0,25 €
lordo 1,54 €
In magazzino
Peso: 0,008 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000