JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 476 Morsetti di sostegno a T Alluminio

Foto

GN 476 Morsetti di sostegno a T, alluminio Finitura: ELS - Anodizzato, nero
Tipo: W - con bullone
Finitura: ELS - Anodizzato, nero
Tipo: W - con bullone
GN 476 Morsetti di sostegno a T, alluminio Finitura: ELS - Anodizzato, nero
Tipo: W - con bullone GN 476 Morsetti di sostegno a T, alluminio Finitura: ELS - Anodizzato, nero
Tipo: A - con foro alesato GN 476 Morsetti di sostegno a T, alluminio Finitura: MT - Rettificato, burattato matt
Tipo: A - con foro alesato GN 476 Morsetti di sostegno a T, alluminio Finitura: MT - Rettificato, burattato matt
Tipo: W - con bullone

Descrizione del prodotto

Informazioni

I morsetti di sostegno a T GN 476 (tipo W) costituiscono un'alternativa ai morsetti di sostegno a croce girevoli GN 475 quando sono richieste forze angolari elevate.

La vite di fissaggio standard nella filettatura di bloccaggio d4 è una vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912. Può essere sostituita dal kit di serraggio GN 511 (per il codice articolo vedere tabella delle dimensioni).

Specifiche

  • Alluminio
    • Rettificato, burattato mattMT
    • Anodizzato, neroELS

  • Bullone (tipo W)
    Acciaio INOX AISI 303

  • Viti a testa cilindrica DIN 912
    Acciaio INOX AISI 304

  • Vite di pressione senza testa DIN 913 (tipo A)
    Acciaio INOX AISI 304

  • Vite di pressione senza testa DIN 915 (tipo W)
    Acciaio INOX AISI 304

RoHS

Accessorio

Barre / tubi di collegamento in acciaio INOX GN 480.1
Tubi di collegamento quadri GN 480.1
Kit di serraggio GN 511

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 476 Morsetti di sostegno a T, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Acon foro alesato
Wcon bullone
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
per
tolleranza albero h11
d2
Tipo A
d3
Tipo W
d4
Filettatura di
serraggio
d5kl1l2l3l4s
Quadro
tKit di serraggio per d4
B 8B 88M 4M 4161613265,5-8GN 511-M4-16
B 10B 1010M 5M 5201715,531,57810GN 511-M5-20
B 12B 1212M 5M 5201916,535,581012GN 511-M5-20
B 15B 1515M 6M 625212043,5101215GN 511-M6-25
B 16B 1616M 6M 62524204511-16GN 511-M6-25
B 20B 2020M 6M 630262251121618GN 511-M6-30

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Foro alesato d1
Foro alesato d2
Diametro d3
Tipo


Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,60
più IVA 2,01 €
lordo 12,61 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,06 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,025 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 476-B8-B8-A-MTGN 476-B8-B8-A-ELSGN 476-B8-8-W-MTGN 476-B8-8-W-ELSGN 476-B10-B10-A-MTGN 476-B10-B10-A-ELSGN 476-B10-10-W-MTGN 476-B10-10-W-ELSGN 476-B12-B12-A-MTGN 476-B12-B12-A-ELSGN 476-B12-12-W-MTGN 476-B12-12-W-ELSGN 476-B15-B15-A-MTGN 476-B15-B15-A-ELSGN 476-B15-15-W-MTGN 476-B15-15-W-ELSGN 476-B16-B16-A-MTGN 476-B16-B16-A-ELSGN 476-B16-16-W-MTGN 476-B16-16-W-ELSGN 476-B20-B20-A-MTGN 476-B20-B20-A-ELSGN 476-B20-20-W-MTGN 476-B20-20-W-ELS