JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 477 Morsetti di sostegno Alluminio

Foto

GN 477 Morsetti di sostegno, alluminio Finitura: ELS - Anodizzato, nero
Finitura: ELS - Anodizzato, nero
GN 477 Morsetti di sostegno, alluminio Finitura: ELS - Anodizzato, nero GN 477 Morsetti di sostegno, alluminio Finitura: MT - Rettificato, burattato matt
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm

Ulteriori informazioni sui prodotti per sistemi di profilati:

Descrizione del prodotto

Informazioni

I morsetti di sostegno GN 477 non sono filettati. Il montaggio o il bloccaggio avviene tramite due filettature sul lato di attacco.

La distanza tra i fori m si adatta alle basi per morsetti di sostegno GN 473, alle basi per morsetti di sostegno girevoli GN 485, ai bulloni di montaggio flangiati GN 480 e ai magneti di ritegno GN 51.6.

Specifiche

  • Alluminio
    • Rettificato, burattato mattMT
    • Anodizzato, neroELS

RoHS

Accessorio

Kit di serraggio GN 511

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 477 Morsetti di sostegno, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
per
tolleranza albero h11
d2
Per vite
kl1l2ms
Quadro
Kit di serraggio per d2
B 8M 41431,51022-GN 511-M4-20
B 10M 5163810,5278GN 511-M5-25
B 12M 5163810,52710GN 511-M5-25
B 15M 62045143212GN 511-M6-25
B 16M 620451432-GN 511-M6-25
B 20M 62550193616GN 511-M6-32

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Foro alesato d1
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,78
più IVA 1,29 €
lordo 8,07 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,06 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,011 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 477-B8-MTGN 477-B8-ELSGN 477-B10-MTGN 477-B10-ELSGN 477-B12-MTGN 477-B12-ELSGN 477-B15-MTGN 477-B15-ELSGN 477-B16-MTGN 477-B16-ELSGN 477-B20-MTGN 477-B20-ELS