JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 519 Impugnature cilindriche Plastica

Foto

GN 519 Impugnature cilindriche, plastica
Original design
code: I.280

Descrizione del prodotto

Informazioni

Quando si utilizzano le impugnature cilindriche GN 519, assicurarsi che il perno filettato non sia troppo corto. In caso contrario, l'elemento in plastica potrebbe rompersi a causa delle sollecitazioni eccessive.

Specifiche

Plastica, resina fenolico (PF)

  • Temperatura di esercizio -20 °C a +110 °C
  • nero, finitura lucida

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 519 Impugnature cilindriche, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3l1l2
min.
l3  ±0,5
14M 51128121,5
18M 61540253,5
18M 81540253,5
21M 61750253,5
21M 81750357,5
23M 81965307,5
23M 101965407,5
26M 82180457
26M 102180557
26M 1221805510
28M 82290457
28M 102290557
28M 122290588
29M 1223116588
31M 1225102588

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,38
più IVA 0,26 €
lordo 1,64 €
In magazzino
ELESA Code: 21501
Descrizione: I.280/28-M5
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 519-14-M5GN 519-18-M6GN 519-18-M8GN 519-21-M6GN 519-21-M8GN 519-23-M8GN 519-23-M10GN 519-26-M8GN 519-26-M10GN 519-26-M12GN 519-28-M8GN 519-28-M10GN 519-28-M12GN 519-29-M12GN 519-31-M12