JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 519.1 Impugnature cilindriche Plastica, tipo a pressione

Foto

GN 519.1 Impugnature cilindriche, plastica, tipo a pressione
Original design
code: I.580 N

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le impugnature cilindriche GN 519.1 non richiedono una filettatura sull'albero.

Durante il montaggio sono sufficienti alcuni colpetti con un martello morbido per guidare l'impugnatura in posizione; l'estremità dell'albero deve essere leggermente arrotondata o smussata (30°). Le manopole sono totalmente a prova di vibrazioni.

Specifiche

Plastica, polipropilene (PP)

  • Resistente agli urti
  • Temperatura di esercizio 0 °C a +80 °C
  • nero, finitura matt

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 519.1 Impugnature cilindriche, plastica, tipo a pressione disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Foro alesato
d3l1l2
min.
18B 8-154028
21B 10-175035
23B 10B 12196545
26B 12B 14218050
28B 15B 16229060

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Diametro foro alesato d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,07
più IVA 0,20 €
lordo 1,27 €
In magazzino
ELESA Code: 24821
Descrizione: I.580/40 N-8
Peso: 0,007 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 519.1-18-B8GN 519.1-21-B10GN 519.1-23-B10GN 519.1-23-B12GN 519.1-26-B12GN 519.1-26-B14GN 519.1-28-B15GN 519.1-28-B16