JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 519.2 Impugnature cilindriche Plastica

Foto

GN 519.2 Impugnature cilindriche, plastica Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
Original design
code: I.780
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
GN 519.2 Impugnature cilindriche, plastica Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt GN 519.2 Impugnature cilindriche, plastica Colore: RT - rosso, RAL 3000, finitura matt

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le impugnature cilindriche GN 519.2 sono un’evoluzione delle impugnature cilindriche in duroplasto GN 519. Grazie al materiale poliammidico utilizzato per la loro fabbricazione sono caratterizzate da eccellenti proprietà meccaniche.

Specifiche

Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio -20 °C a +110 °C
  • nero, RAL 9005, finitura mattSWSW
  • rosso, RAL 3000, finitura mattRTRT

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 519.2 Impugnature cilindriche, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 +0,5d2
Colore SW

Colore RT
d3l1l2
min.
l3
24M 8M 820,565307
24M 10-20,565407
26M 8-2180407
26M 10M 102180557
26M 12-2180557
28M 10-22,590587
28M 12M 1222,590587

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche


Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Colore
RT
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,88
più IVA 0,36 €
lordo 2,24 €
In magazzino
ELESA Code: 124791
Descrizione: I.780/65-M8-C9
Peso: 0,034 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 519.2-24-M8-SWGN 519.2-24-M8-RTGN 519.2-24-M10-SWGN 519.2-26-M8-SWGN 519.2-26-M10-SWGN 519.2-26-M10-RTGN 519.2-26-M12-SWGN 519.2-28-M10-SWGN 519.2-28-M12-SWGN 519.2-28-M12-RT