JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 519.6 Impugnature cilindriche Plastica, softline

Foto

GN 519.6 Impugnature cilindriche. plastica, softline
Original design
code: I.680 SOFT
Softline

Famiglia di prodotti Softline

Le parti standard Softline, caratterizzate da una superficie morbida e antiscivolo, garantiscono un migliore trasferimento della forza tra la mano e l'elemento di azionamento, soprattutto in ambienti umidi, oleosi, caldi o freddi.

  • rivestimento permanente in elastomero
  • migliore trasferimento della forza
  • funzionamento sicuro in ambienti umidi o oleosi
  • prodotti ergonomici
Mostra tutti i prodotti Softline
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Informazioni

Grazie al rivestimento Softline, le impugnature cilindriche GN 519.6 sono particolarmente facili da usare ed ergonomiche.

La superficie di contatto morbida e antiscivolo migliora il contatto sia in condizioni ambientali calde (sudorazione della mano) che secche, in caso di superfici oleose e anche in presenza di temperature alte o basse.

Specifiche

Corpo di base
Plastica, polipropilene (PP)


Rivestimento Softline
Elastomero (TPE) 70 Shore A

  • Legato chimicamente al corpo base
  • Granulato di plastica a norma FDA
  • Temperatura di esercizio 0 °C a +80 °C
  • nero, finitura matt

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 519.6 Impugnature cilindriche. plastica, softline disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 +0,5d2d3l1l2
min.
l3
24M 820,565307
24M 1020,565407
26M 82180407
26M 102180557
26M 122180557
28M 102290567
28M 1222905810

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,34
più IVA 0,82 €
lordo 5,16 €
In magazzino
ELESA Code: 124861
Descrizione: I.680/65-M8 SOFT
Peso: 0,028 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 519.6-24-M8GN 519.6-24-M10GN 519.6-26-M8GN 519.6-26-M10GN 519.6-26-M12GN 519.6-28-M10GN 519.6-28-M12