JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 530.1 Ghiere di ritegno zigrinate Duroplasto, boccola in acciaio INOX

Foto

GN 530.1 Ghiere di ritegno zigrinate con boccola in acciaio INOX
ELESA original design
code: B.259-Clean
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

La qualità superficiale della ghiera di ritegno zigrinata GN 530.1 è abbastanza alta da soddisfare le esigenze più elevate. Le tracce di sbavatura non sono visibili.

Il duroplasto è altamente resistente agli agenti chimici.

Specifiche

Plastica
Duroplasto (PF)

  • Resistente a temperature fino a 90 °C
  • bianco, RAL 9002, Laccato, brillanteWSWS

Boccola
Acciaio INOX AISI 303


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 530.1 Ghiere di ritegno zigrinate con boccola in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3+0,5kt
min.
22M 613251312
25M 816281413
32M 1019321517

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Colore
WS

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,28
più IVA 1,38 €
lordo 8,66 €
In magazzino
ELESA Code: 151102
Descrizione: B.259/20 SST-M6 CLEAN
Peso: 0,016 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000