JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 530.5 Ghiere di ritegno zigrinate Duroplasto

Foto

GN 530.5 Ghiere di ritegno zigrinate, plastica
ELESA original design
code: B.193-SST
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

La qualità superficiale delle ghiere di ritegno zigrinate GN 530.5 è abbastanza alta da soddisfare le esigenze più elevate. Le tracce di sbavatura non sono visibili.

Il duroplasto è altamente resistente agli agenti chimici.

Specifiche

Plastica
Duroplasto (PF)

  • Resistente a temperature fino a 110 °C
  • Nero, finitura lucida

Boccola
Acciaio INOX AISI 303


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 530.5 Ghiere di ritegno zigrinate, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3hkt
min.
15M 5111196
22M 61514106
25M 619181210
30M 824181210

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,43
più IVA 0,46 €
lordo 2,89 €
In magazzino
ELESA Code: 102103
Descrizione: B.193/15 SST-M5
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000