JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5337.6 Volantini di serraggio a stella Softline Plastic, Bushing Brass, Softline

Foto

GN 5337.6 Volantini di serraggio a stella Softline, plastica
ELESA original design
code: VCT.SOFT
Softline

Famiglia di prodotti Softline

Le parti standard Softline, caratterizzate da una superficie morbida e antiscivolo, garantiscono un migliore trasferimento della forza tra la mano e l'elemento di azionamento, soprattutto in ambienti umidi, oleosi, caldi o freddi.

  • rivestimento permanente in elastomero
  • migliore trasferimento della forza
  • funzionamento sicuro in ambienti umidi o oleosi
  • prodotti ergonomici
Mostra tutti i prodotti Softline
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Informazioni

Grazie al rivestimento Softline, i volantini di serraggio a stella GN 5337.6 sono particolarmente facili da usare ed ergonomici.

La superficie di contatto, ** morbida e antiscivolo**, migliora il contatto sia in condizioni ambientali calde (sudorazione della mano) che secche, in caso di superfici oleose e anche che in presenza di alte o basse temperature.

L'uso di volantini di serraggio a stella Softline con perno filettato è consigliato soprattutto quando è richiesto un serraggio per impieghi gravosi.

Specifiche

Corpo di base
Plastica
Tecnopolimero (polipropilene PP)
Rivestimento Softline

  • Elastomero (TPE) 70 Shore A
  • Legato chimicamente al corpo base
  • Granulato di plastica a norma FDA
  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • Nero, finitura matt

Colore della calottina
Nero RAL 9005, finitura matt


Boccola
Ottone


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 5337.6 Volantini di serraggio a stella Softline, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3h1h2t
min.
43M 6M 817291112
53M 8M 1019341317
66M 10M 1221,538,515,517
77M 12-26462120

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche


Diametro impugnatura d1
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,95
più IVA 0,56 €
lordo 3,51 €
In magazzino
ELESA Code: 169892-C9
Descrizione: VCT.43 B-M6-SOFT-C9
Peso: 0,022 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000