JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 576 Calottine coprimozzo Plastica, per manopole di regolazione / volantini senza indicatore di posizione

Foto

GN 576 Calottine coprimozzo per manopole di regolazione / volantini
Original design

code: CP.

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le calottine coprimozzo GN 576 vengono utilizzate sulle manopole GN 526.8 / GN 534.8 / GN 534.9 e sui volantini GN 521.8 / GN 577.8 / GN 577.9 in applicazioni in cui questi elementi sono utilizzati con o senza indicatori di posizione.

Per montare queste calottine coprimozzo è sufficiente farle scattare in posizione manualmente. Per rimuoverle è sufficiente fare leva con un cacciavite piatto.

Specifiche

Plastica, poliesterer (PBT)
grigio chiaro


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 576 Calottine coprimozzo per manopole di regolazione / volantini disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
dLunghezza lAdatte per
manopole 
GN 526.8 / GN 534.8 / GN 534.9
Misura

Volantini
GN 577.8 / GN 577.9
Misura

Volantini a disco
GN 521.8
Misura
50116085-
691480110125 / 200

Selezione e configurazione articolo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,57
più IVA 0,49 €
lordo 3,06 €
In magazzino
ELESA Code: CE.40101
Descrizione: CP.X1
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 576-50GN 576-69