JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 577.8 Volantini per indicatori di posizione GN 000.8 / GN 000.3

Foto

GN 577.8 Volantini per indicatori di posizione, plastica, boccola in acciaio
ELESA original design
code: VHT.85-GXX1/VHT.110-GXX2

Descrizione del prodotto

Informazioni

I volantini GN 577.8 hanno un vano nel mozzo per accogliere un indicatore di posizione GN 000.8 / GN 000.3.

Se i volantini devono essere utilizzati senza indicatori di posizione, è disponibile una calottina coprimozzo per chiudere il vano vuoto.

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (poliammide)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • Nero, finitura matt

Boccola
Acciaio, brunito


Vite senza testa DIN 916
con esagono interno ed estremità dentata
Acciaio


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 577.8 Volantini per indicatori di posizione, plastica, boccola in acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7
Foro alesato
d3d4d5bl1l2l3l4per indicatori di posizione
GN 000.8
Misura

GN 000.3
Misura
85B 1018245817,517,55161842-
110B 122228772022586186060

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro esterno d1
Foro alesato d2

Sequenza di installazione

  1. Installare il volantino sull'albero di comando e fissarlo con la vite.

  2. Ruotare l'albero di comando in posizione iniziale (posizione 0).

  3. Portare manualmente l'indicatore di posizione sullo 0 prima di montarlo.

  4. Installare l'indicatore di posizione nella cavità del mozzo e fissarlo con una vite.
    Non eccedere nella coppia di serraggio per evitare di deformare il corpo di contenimento.

  5. Ruotare il volantino e verificare che la posizione iniziale dell'albero di comando sia allineata con la posizione 0 dei due indicatori (Indicatori di posizione GN 000.8 (Movimento gravitazionale, indicazione analogica)) o dell'indicatore e del contatore (Indicatori di posizione GN 000.3 (Movimento gravitazionale, indicazione digitale / analogica)).
    In caso contrario è necessario allentare la vite e regolare l'indicatore di posizione. Serrare nuovamente la vite.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
12,46
più IVA 2,37 €
lordo 14,83 €
In magazzino
ELESA Code: CE.30251
Descrizione: VHT.85-GXX1-A10
Peso: 0,110 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090