JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 577.9 Volantini per indicatori di posizione GN 000.9 / GN 000.13

Foto

GN 577.9 Volantini per indicatori di posizione
ELESA original design
code: VHT.85-PXX1 / VHT.110-PXX2

Descrizione del prodotto

Informazioni

I volantini GN 577.9 sono stati progettati per essere utilizzati insieme agli indicatori di posizione GN 000.9 / GN 000.13, installati al centro del mozzo.

Il perno di ancoraggio viene avvitato e fissato con un controdado esagonale. La profondità di ancoraggio può essere regolata entro certi limiti.

Per le applicazioni in cui questi volantini vengono utilizzati con o senza indicatore di posizione è eventualmente disponibile una calottina per coprire la cavità vuota nella manopola.

Specifiche

  • Plastica
    (Poliammide PA)
    • Rinforzo in fibra di vetro
    • Resistente a temperature fino a 100 °C
    • Nero, finitura matt

  • Boccola e perno di ancoraggio
    Acciaio, brunito

  • Vite per perno di ancoraggio iniettata

  • Vite senza testa DIN 916
    con esagono interno ed estremità dentata

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 577.9 Volantini per indicatori di posizione disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7
Foro alesato
d3d4d5 -0,1abl1l2l3l4l5per indicatori di posizione
GN 000.9
Misura

GN 000.13
Misura
85B 10185861918,520,555510,514,542-
110B 123077628,5202258612136060

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Foro alesato d2

Sequenza di installazione

  1. Ruotare l'albero di comando in posizione iniziale (posizione 0).

  2. Impostare la lunghezza del perno di ancoraggio e bloccarlo in posizione con il dado esagonale. Dopo il montaggio del volantino, assicurarsi che il perno non poggi sulla base del foro.

  3. Azzerare l'indicatore di posizione ruotando la ruota dentata esterna.

  4. Tenere il volantino (non montato) in modo che il foro per il pignone sia in posizione "ore 12" e ruotare la corona dentata fino a quando il perno di ancoraggio si trova nel foro del vano sul corpo macchina.

  5. Inserire con cautela l'indicatore di posizione nella manopola, assicurandosi che il pignone si innesti nella corona dentata. In questa fase potrebbe essere necessario regolare leggermente la corona dentata.

Fissare l'indicatore di posizione con la vite a testa zigrinata, evitando di eccedere nella coppia di serraggio per evitare la deformazione del corpo di contenimento.

  1. Posizionare la manopola sull'albero di comando e fissarla con la vite a testa zigrinata.

  2. Ruotando la manopola, verificare che la posizione iniziale dell'albero di comando e la posizione 0 delle due lancette coincidano.

Se necessario, estrarre e regolare nuovamente l'indicatore di posizione.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
23,65
più IVA 4,49 €
lordo 28,14 €
In magazzino
ELESA Code: CE.30252
Descrizione: VHT.85-PXX1-A10
Peso: 0,130 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 577.9-85-B10GN 577.9-110-B12