JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 598.1 Impugnature cilindriche girevoli Plastica, albero in acciaio INOX

Foto

GN 598.1 Impugnature cilindriche girevoli, plastica, albero in acciaio INOX Materiale: KU - Plastica
Materiale: KU - Plastica
GN 598.1 Impugnature cilindriche girevoli, plastica, albero in acciaio INOX Materiale: KU - Plastica GN 598.1 Impugnature cilindriche girevoli, plastica, albero in acciaio INOX Materiale: KT - Plastica
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Drehbare Zylindergriffe GN 598.1 werden zur entkoppelten Einleitung der Kurbelbewegung an Handrädern und Kurbeln eingesetzt. Dabei kann der drehbar gelagerte Griffkörper fest und sicher gehalten werden.

Zum Einschrauben wird der Innensechskant als Antrieb verwendet. Die drehbaren Zylindergriffe in der Ausführung KU aus Phenolharz besitzen eine gute Beständigkeit gegen chemische Einflüsse.

Die schlichte Form fügt sich harmonisch in jegliche Umgebung ein.

Specifiche

Maniglia

  • PlasticaKU, resina fenolico (PF)
    • Temperatura di esercizio fino a 110 °C
    • nero, finitura lucida
  • PlasticaKT, polipropilene (PP)
    • Temperatura di esercizio fino a 80 °C
    • nero, finitura matt

Albero di comando
Acciaio INOX AISI 303


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 598.1 Impugnature cilindriche girevoli, plastica, albero in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2
KU

KT
d3d4l1l2l3
18M 6M 6101540122,5
21M 6M 6101750132,5
23M 8M 8131965142,5
26M 10M 10132180162,5
28M 10M 10132290162,5
31M 12-1425102202,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale


Diametro impugnatura d1
Filettatura d2 (KU)
Filettatura d2 (KT)

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,51
più IVA 0,86 €
lordo 5,37 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,10 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,029 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 598.1-KU-18-M6GN 598.1-KT-18-M6GN 598.1-KU-21-M6GN 598.1-KT-21-M6GN 598.1-KU-23-M8GN 598.1-KT-23-M8GN 598.1-KU-26-M10GN 598.1-KT-26-M10GN 598.1-KU-28-M10GN 598.1-KT-28-M10GN 598.1-KU-31-M12