JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 598.2 Impugnature cilindriche girevoli Plastica, con / senza albero passante in acciaio INOX

Foto

GN 598.2 Impugnature cilindriche girevoli Tipo: A - Con bullone filettato
Original design
code: I.281 / I.281+x-SST
Tipo: A - Con bullone filettato
GN 598.2 Impugnature cilindriche girevoli Tipo: A - Con bullone filettato GN 598.2 Impugnature cilindriche girevoli Tipo: E - Senza bullone filettato
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le impugnature cilindriche girevoli GN 598.2 sono caratterizzate da un design particolarmente robusto. Il tipo E è adatto all'uso con bulloni filettati speciali.

Specifiche

Maniglia
PlasticaKU. resina fenolico (PF)

  • Temperatura di esercizio -20 °C a +110 °C
  • nero, finitura lucida

Albero di comando per tipo A
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 598.2 Impugnature cilindriche girevoli disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon bullone filettato
ESenza bullone filettato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 6g
Tipo A
d3 +0,3/+0,1
Tipo E
d4d5l1l2l3l4l5A/F
18M 6-8151240130,339354
21M 8-10171450150,549435
23M 8M 1012191665170,564566
26M 10-13211780180,579706
28M 10-14221990180,589798
31M 12-162520102201100898

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
d3
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,37
più IVA 1,40 €
lordo 8,77 €
In magazzino
ELESA Code: 22312
Descrizione: I.281/40+x-M6-SST AISI 304
Peso: 0,025 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 598.2-KU-18-8-EGN 598.2-KU-18-M6-AGN 598.2-KU-21-10-EGN 598.2-KU-21-M8-AGN 598.2-KU-23-12-EGN 598.2-KU-23-M8-AGN 598.2-KU-23-M10-AGN 598.2-KU-26-13-EGN 598.2-KU-26-M10-AGN 598.2-KU-28-14-EGN 598.2-KU-28-M10-AGN 598.2-KU-31-16-EGN 598.2-KU-31-M12-A