JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 598.5 Impugnature ribaltabili Plastica, meccanismo ribaltabile in acciaio INOX, bloccato in posizione di lavoro

Foto

GN 598.5 Impugnature ribaltabili in plastica / acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le impugnature ribaltabili GN 598.5 vengono utilizzate quando, per motivi di spazio o di sicurezza, l'impugnatura deve rientrare temporaneamente.

Specifiche

Maniglia
PlasticaKU, resina fenolico (PF)

  • Temperatura di esercizio fino a 110 °C
  • nero, finitura lucida
  • Girevole

Meccanismo ribaltabile
Acciaio INOX

  • Albero di comando, AISI 303
  • Base piatta, AISI 316LHC, sinterizzato

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 598.5 Impugnature ribaltabili in plastica / acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3l1l2l3l4l5l6
23M 6208719,568010,57
26M 62010219,569510,57
28M 82611826101061610

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale

Diametro impugnatura d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
27,92
più IVA 5,30 €
lordo 33,22 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,30 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,102 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 598.5-KU-23GN 598.5-KU-26GN 598.5-KU-28