JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6335.2 Volantini di serraggio a croce Tecnopolimero, con boccola sporgente in acciaio

Foto

GN 6335.2 Volantini di serraggio a croce, tecnopolimero, con boccola sporgente in acciaio

Descrizione del prodotto

Informazioni

I volantini di serraggio a croce GN 6335.2 con boccola sporgente in acciaio offrono i seguenti vantaggi:

La superficie della boccola è esattamente perpendicolare al foro alesato e l'intero diametro è in acciaio. La boccola sporgente in acciaio consente un perfetto collegamento del perno trasversale.

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Resistente agli urti
  • Nero, finitura matt

Boccola
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 6335.2 Volantini di serraggio a croce, tecnopolimero, con boccola sporgente in acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ECon foro cieco filettato
CCon foro cieco liscio, toll. H7
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Tipo E
d3 H7
Tipo C
d4h1h2 ≈h3t
min.
32M 6-B 6-122010912
40M 6M 8B 6B 81425131014
50M 8M 10B 8B 101832201218
63M 10M 12B 10B 122040251422
80M 12M 16B 16-2550301730

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Foro alesato d3
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,05
più IVA 0,20 €
lordo 1,25 €
In magazzino
Peso: 0,015 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181692