JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6475.1 Guide laterali Plastica, contorno arrotondato

Foto

GN 6475.1 Guide laterali, plastica, contorno arrotondato
Original design GLR / GLT
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le guide laterali GN 6475.1 si fissano ai lati delle sezioni dei trasportatori e guidano i prodotti sul trasportatore senza danneggiarli. Il contorno arrotondato definisce la linea di contatto con i prodotti trasportati.

Il materiale utilizzato per costruirle le rende ideali per gli ambienti corrosivi. Si fissano con i profili trapezoidali e i morsetti portaguida GN 6475.3, GN 6475.4 o GN 6475.5.

Queste guide sono fornite in confezioni da 2 unità ciascuna. Possono essere accorciati secondo le necessità.

Specifiche

Profilato di guida
Plastica, polietilene (PE)

  • Temperatura di esercizio da -20 °C a +90 °C
  • Resistente agli urti
  • Colore bianco

Profilato per guide laterali
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Disegno tecnico

Nascondi disegno tecnico
GN 6475.1 Guide laterali, plastica, contorno arrotondato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

TProfilato per guida laterale trapezoidale
Mostra / Nascondi colonne
rLunghezza lbhUnità di imballaggio
7201500300018172

Selezione e configurazione articolo

Tipo

Raggio r
Lunghezza l
Larghezza b

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
36,83
più IVA 7,00 €
lordo 43,83 €
In magazzino
ELESA Code: 419196
Descrizione: GLT-14R7-1500
Unità di imballaggio: 2 qtà.
Questo articolo può essere ordinato solo come multiplo dell'unità di imballaggio.
Peso: 1,040 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Al momento non è possibile scaricare direttamente i dati CAD 3D o i dati 2D per questa parte. Inviaci direttamente la tua richiesta via e-mail. Appena possibile ti invieremo i dati CAD desiderati.

Aggiungi qui il tuo indirizzo e-mail.


Tutorial per il download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 6475.1-T-7-1500-18GN 6475.1-T-20-1500-18GN 6475.1-T-7-3000-18GN 6475.1-T-20-3000-18