JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6475.4 Morsetti portaguida Per guide laterali GN 6475 / GN 6475.1 / GN 6475.2, plastica

Foto

GN 6475.4 Morsetti portaguida GN 6475 / GN 6475.1 / GN 6475.2, plastica, con asta di ritegno Tipo: T - Profilato per guida laterale trapezoidale
Original design MPG-C / MPG-T
Tipo: T - Profilato per guida laterale trapezoidale
GN 6475.4 Morsetti portaguida GN 6475 / GN 6475.1 / GN 6475.2, plastica, con asta di ritegno Tipo: T - Profilato per guida laterale trapezoidale GN 6475.4 Morsetti portaguida GN 6475 / GN 6475.1 / GN 6475.2, plastica, con asta di ritegno Tipo: R - Profilo circolare per guide laterali
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I morsetti portaguida GN 6475.4 fissano le guide laterali alle sezioni dei trasportatori. La versione con asta di ritegno richiede anche l’uso dei morsetti portaguida GN 6476, GN 6476.2 o GN 6476.3.

Specifiche

Morsetto
Plastica, poliammide (PA)

  • Temperatura di esercizio: da -30 °C a +100 °C
  • Resistente agli urti
  • Colore nero

Asta di ritegno / Viti/dadi a testa cilindrica
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Disegno tecnico

Nascondi disegno tecnico
GN 6475.4 Morsetti portaguida GN 6475 / GN 6475.1 / GN 6475.2, plastica, con asta di ritegno disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

TProfilato per guida laterale trapezoidale
RProfilo circolare per guide laterali
Mostra / Nascondi colonne
d1
Tipo R
h
Tipo T
d2
Asta di ritegno
b0
GN 6475

GN 6475.1

GN 6475.2
B 10B 12B 1417D 12D 14D 1618 / 211820

Selezione e configurazione articolo

Specifiche

Tipo


Foro alesato d1
Altezza h
Diametro d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,28
più IVA 1,38 €
lordo 8,66 €
Richiedi i tempi di consegna
Peso: 0,335 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Al momento non è possibile scaricare direttamente i dati CAD 3D o i dati 2D per questa parte. Inviaci direttamente la tua richiesta via e-mail. Appena possibile ti invieremo i dati CAD desiderati.

Aggiungi qui il tuo indirizzo e-mail.


Tutorial per il download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 6475.4-T-17-D12GN 6475.4-R-B10-D12GN 6475.4-R-B12-D12GN 6475.4-R-B14-D12GN 6475.4-T-17-D14GN 6475.4-R-B10-D14GN 6475.4-R-B12-D14GN 6475.4-R-B14-D14GN 6475.4-T-17-D16GN 6475.4-R-B10-D16GN 6475.4-R-B12-D16GN 6475.4-R-B14-D16