JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6476.2 Staffa per guida laterale Plastica, girevole, con bordo di contatto

Foto

GN 6476.2 Staffa per guida laterale, plastica, girevole, con bordo di contatto
Original design SPR-A / SPR.V-A
GN 6476.2 Staffa per guida laterale, plastica, girevole, con bordo di contatto GN 6476.2 Staffa per guida laterale, plastica, girevole, con bordo di contatto
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le staffe GN 6476.2 fissano le guide laterali o le guide laterali snodate alle sezioni dei trasportatori. A questo scopo è necessario usare anche gli elementi di collegamento GN 6473.2, i profili per guide laterali GN 6473.1 o i morsetti portaguida GN 6475.3, GN 6475.4 o GN 6475.5.

Il bordo di arresto facilita l’allineamento orizzontale sul trasportatore. L’adattatore girevole consente anche di montare le guide laterali quando non sono perpendicolari alla superficie di montaggio della staffa. Il fissaggio non richiede utensili.

Specifiche

Staffa/adattatore
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio: da -30 °C a +100 °C
  • Colore nero, finitura matt

Manopola (n° identificativo 1)
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Colore nero, finitura matt
  • Boccola filettata in ottone
  • Viti a testa esagonale in acciaio INOX AISI 304

Vite a occhiello/dado esagonale/rondella
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Disegno tecnico

Nascondi disegno tecnico
GN 6476.2 Staffa per guida laterale, plastica, girevole, con bordo di contatto disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

1Con manopola
2Senza manopola
Mostra / Nascondi colonne
d1h1
N° identificativo 1

N° identificativo 2
bd2h2h3h4h5l1l2l3m1m2t1t2
D 12D 14D 1620315837111576604705030427982,5

Selezione e configurazione articolo

N° identificativo


Diametro d1
Altezza h1 (N° identificativo 1)
Altezza h1 (N° identificativo 2)

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,12
più IVA 2,49 €
lordo 15,61 €
In magazzino
ELESA Code: 419755
Descrizione: SPR.V-12-A
Peso: 0,255 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Al momento non è possibile scaricare direttamente i dati CAD 3D o i dati 2D per questa parte. Inviaci direttamente la tua richiesta via e-mail. Appena possibile ti invieremo i dati CAD desiderati.

Aggiungi qui il tuo indirizzo e-mail.


Tutorial per il download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 6476.2-1-D12-203GN 6476.2-2-D12-158GN 6476.2-1-D14-203GN 6476.2-2-D14-158GN 6476.2-1-D16-203GN 6476.2-2-D16-158