JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 675.1 Impugnature a sfera Plastica, rivestimento in elastomero morbido, con calottina, softline

Foto

GN 675.1 Impugnature a sfera, plastica, rivestimento in elastomero morbido, con calottina, softline Colore della calottina: DGR - Grigio, RAL 7035, finitura mat
Original design
code: EBK-C SOFT
EBK-H SOFT
Colore della calottina: DGR - Grigio, RAL 7035, finitura mat
GN 675.1 Impugnature a sfera, plastica, rivestimento in elastomero morbido, con calottina, softline Colore della calottina: DGR - Grigio, RAL 7035, finitura mat GN 675.1 Impugnature a sfera, plastica, rivestimento in elastomero morbido, con calottina, softline Colore della calottina: DBL - blu, RAL 5024, finitura mat GN 675.1 Impugnature a sfera, plastica, rivestimento in elastomero morbido, con calottina, softline Colore della calottina: DGN - Verde, RAL 6017, finitura mat GN 675.1 Impugnature a sfera, plastica, rivestimento in elastomero morbido, con calottina, softline Colore della calottina: DRT - rosso, RAL 3000, finitura mat GN 675.1 Impugnature a sfera, plastica, rivestimento in elastomero morbido, con calottina, softline Colore della calottina: DTR - trasparente
Ergostyle

Famiglia di prodotti Ergostyle

Le parti standard Ergostyle combinano ergonomia e funzionalità con un aspetto gradevole. Numerosi premi di design ne confermano l'altissima qualità. I prodotti Ergostyle si riconoscono dai cinque puntini.

  • design funzionale ed ergonomico
  • massima qualità del design (numerosi premi di design)
Mostra tutti i prodotti Ergostyle
con-icona-IF-Award
Softline

Famiglia di prodotti Softline

Le parti standard Softline, caratterizzate da una superficie morbida e antiscivolo, garantiscono un migliore trasferimento della forza tra la mano e l'elemento di azionamento, soprattutto in ambienti umidi, oleosi, caldi o freddi.

  • rivestimento permanente in elastomero
  • migliore trasferimento della forza
  • funzionamento sicuro in ambienti umidi o oleosi
  • prodotti ergonomici
Mostra tutti i prodotti Softline
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Informazioni

Il design delle impugnature a sfera GN 675.1 si basa sulla famiglia di prodotti Ergostyle®. Grazie al rivestimento Softline, le manopole di regolazione sono particolarmente facili da usare ed ergonomiche.

La superficie di contatto, ** morbida e antiscivolo**, migliora il contatto sia in condizioni ambientali calde (sudorazione della mano) che secche, in caso di superfici oleose e anche che in presenza di alte o basse temperature.

Le impugnature a sfera Softline sono adatte sia come elementi di manovra che per il bloccaggio. Il nucleo in plastica "rigida" garantisce il perfetto ancoraggio della boccola filettata, anche in presenza di carichi più elevati.

La calottina trasparente consente di posizionare le mostrine al di sotto.

Le mostrine con ideogrammi di posizionamento e comando devono essere ordinate separatamente.

Specifiche

Maniglia

  • Corpo di base
    Plastica, polipropilene (PP)
  • Rivestimento Softline
    Elastomero (TPE) 70 Shore A
    • Legato chimicamente al corpo base
    • Granulato di plastica a norma FDA
    • Temperatura di esercizio 0 °C a +80 °C
    • nero, finitura matt

Boccola
Ottone


Calottina
Plastica, polipropilene (PP)

  • trasparenteDTRDTR
  • Arancio, RAL 2004, finitura matDORDOR
  • Grigio, RAL 7035, finitura matDGRDGR
  • Giallo, RAL 1021, finitura matDGBDGB
  • blu, RAL 5024, finitura matDBLDBL
  • rosso, RAL 3000, finitura matDRTDRT
  • Verde, RAL 6017, finitura matDGNDGN

RoHS

Accessorio

Mostrine con ideogrammi di posizionamento e di comando GN 517.1

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 675.1 Impugnature a sfera, plastica, rivestimento in elastomero morbido, con calottina, softline disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4h1h2t
43M 8M 10-32,52053,517,518
50M 8M 10M 123725602026

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Colore della calottina
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DTR

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,54
più IVA 1,43 €
lordo 8,97 €
In magazzino
ELESA Code: 245103-C3
Descrizione: EBK.43 B-M8-C-SOFT-C3
Peso: 0,059 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 675.1-43-M8-DTRGN 675.1-43-M8-DORGN 675.1-43-M8-DGRGN 675.1-43-M8-DGBGN 675.1-43-M8-DBLGN 675.1-43-M8-DRTGN 675.1-43-M8-DGNGN 675.1-43-M10-DTRGN 675.1-43-M10-DORGN 675.1-43-M10-DGRGN 675.1-43-M10-DGBGN 675.1-43-M10-DBLGN 675.1-43-M10-DRTGN 675.1-43-M10-DGNGN 675.1-50-M8-DTRGN 675.1-50-M8-DORGN 675.1-50-M8-DGRGN 675.1-50-M8-DGBGN 675.1-50-M8-DBLGN 675.1-50-M8-DRTGN 675.1-50-M8-DGNGN 675.1-50-M10-DTRGN 675.1-50-M10-DORGN 675.1-50-M10-DGRGN 675.1-50-M10-DGBGN 675.1-50-M10-DBLGN 675.1-50-M10-DRTGN 675.1-50-M10-DGNGN 675.1-50-M12-DTRGN 675.1-50-M12-DORGN 675.1-50-M12-DGRGN 675.1-50-M12-DGBGN 675.1-50-M12-DBLGN 675.1-50-M12-DRTGN 675.1-50-M12-DGN