JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 676 Manopole zigrinate Plastic, Threaded Bushing Brass

Foto

GN 676 Manopole zigrinate, plastica Colore: SG - grigio-nero, RAL 7021, finitura matt
Original design
code: EKK.
Colore: SG - grigio-nero, RAL 7021, finitura matt
GN 676 Manopole zigrinate, plastica Colore: SG - grigio-nero, RAL 7021, finitura matt GN 676 Manopole zigrinate, plastica Colore: BL - blu, RAL 5024, finitura matt GN 676 Manopole zigrinate, plastica Colore: GB - giallo, RAL 1021, finitura matt GN 676 Manopole zigrinate, plastica Colore: GN - verde, RAL 6017, finitura matt GN 676 Manopole zigrinate, plastica Colore: GR - grigio, RAL 7035, finitura matt GN 676 Manopole zigrinate, plastica Colore: OR - arancione, RAL 2004, finitura matt GN 676 Manopole zigrinate, plastica Colore: RT - rosso, RAL 3000, finitura matt
Ergostyle

Famiglia di prodotti Ergostyle

Le parti standard Ergostyle combinano ergonomia e funzionalità con un aspetto gradevole. Numerosi premi di design ne confermano l'altissima qualità. I prodotti Ergostyle si riconoscono dai cinque puntini.

  • design funzionale ed ergonomico
  • massima qualità del design (numerosi premi di design)
Mostra tutti i prodotti Ergostyle

Descrizione del prodotto

Informazioni

Il design delle manopole zigrinate GN 676 si basa sulla famiglia di prodotti Ergostyle®.

Queste manopole zigrinate vengono utilizzate per applicazioni manuali di serraggio o trazione. La parte superiore concava del dado forma un comodo punto d'appoggio per il pollice durante la trazione.

La sezione zigrinata facilita l'installazione delle manopole e consente di utilizzarle come ghiere zigrinate.

Specifiche

Manopola
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio -30 °C a +130 °C
  • Colore
    • grigio-nero, RAL 7021, finitura mattSGSG
    • rosso, RAL 3000, finitura mattRTRT
    • arancione, RAL 2004, finitura mattOROR
    • grigio, RAL 7035, finitura mattGRGR
    • giallo, RAL 1021, finitura mattGBGB
    • blu, RAL 5024, finitura mattBLBL
    • verde, RAL 6017, finitura mattGNGN

Boccola filettata
Ottone


RoHS

Su richiesta

Knopf
Plastica, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
    *Farbe
    • grigio-nero, RAL 7021, finitura mattSGSG
    • rosso, RAL 3000, finitura mattRTRT
    • arancione, RAL 2004, finitura mattOROR
    • grigio, RAL 7035, finitura mattGRGR
    • giallo, RAL 1021, finitura mattGBGB
    • blu, RAL 5024, finitura mattBLBL
    • verde, RAL 6017, finitura mattGNGN

Gewindebuchse
Messing

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 676 Manopole zigrinate, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3h1h2t
min.
16M 3-8,5138,56
18M 4-10,515,510,56
21M 4M 512,51810,510
25M 6M 814,522,51412
31M 6M 818,5271715
31M 10-18,5271717
35M 6M 82027,51715
35M 10-2027,51717

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche



Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Colore
BL
GB
GN
GR
OR
RT
SG

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,67
più IVA 0,32 €
lordo 1,99 €
In magazzino
ELESA Code: 242081-C1
Descrizione: EKK.16-B M3-C1
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 676-16-M3-SGGN 676-16-M3-RTGN 676-16-M3-ORGN 676-16-M3-GRGN 676-16-M3-GBGN 676-16-M3-BLGN 676-16-M3-GNGN 676-18-M4-SGGN 676-18-M4-RTGN 676-18-M4-ORGN 676-18-M4-GRGN 676-18-M4-GBGN 676-18-M4-BLGN 676-18-M4-GNGN 676-21-M4-SGGN 676-21-M4-RTGN 676-21-M4-ORGN 676-21-M4-GRGN 676-21-M4-GBGN 676-21-M4-BLGN 676-21-M4-GNGN 676-21-M5-SGGN 676-21-M5-RTGN 676-21-M5-ORGN 676-21-M5-GRGN 676-21-M5-GBGN 676-21-M5-BLGN 676-21-M5-GNGN 676-25-M6-SGGN 676-25-M6-RTGN 676-25-M6-ORGN 676-25-M6-GRGN 676-25-M6-GBGN 676-25-M6-BLGN 676-25-M6-GNGN 676-25-M8-SGGN 676-25-M8-RTGN 676-25-M8-ORGN 676-25-M8-GRGN 676-25-M8-GBGN 676-25-M8-BLGN 676-25-M8-GNGN 676-31-M6-SGGN 676-31-M6-RTGN 676-31-M6-ORGN 676-31-M6-GRGN 676-31-M6-GBGN 676-31-M6-BLGN 676-31-M6-GNGN 676-31-M8-SGGN 676-31-M8-RTGN 676-31-M8-ORGN 676-31-M8-GRGN 676-31-M8-GBGN 676-31-M8-BLGN 676-31-M8-GNGN 676-31-M10-SGGN 676-31-M10-RTGN 676-31-M10-ORGN 676-31-M10-GRGN 676-31-M10-GBGN 676-31-M10-BLGN 676-31-M10-GNGN 676-35-M6-SGGN 676-35-M6-RTGN 676-35-M6-ORGN 676-35-M6-GRGN 676-35-M6-GBGN 676-35-M6-BLGN 676-35-M6-GNGN 676-35-M8-SGGN 676-35-M8-RTGN 676-35-M8-ORGN 676-35-M8-GRGN 676-35-M8-GBGN 676-35-M8-BLGN 676-35-M8-GNGN 676-35-M10-SGGN 676-35-M10-RTGN 676-35-M10-ORGN 676-35-M10-GRGN 676-35-M10-GBGN 676-35-M10-BLGN 676-35-M10-GN