JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 676.1 Manopole Acciaio

Foto

GN 676.1 Manopole, acciaio Tipo: A - Senza zigrinatura
Tipo: A - Senza zigrinatura
GN 676.1 Manopole, acciaio Tipo: A - Senza zigrinatura GN 676.1 Manopole, acciaio Tipo: B - Con zigrinatura

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le manopole GN 676.1 vengono utilizzate nelle applicazioni in cui è richiesto un movimento di spinta o di trazione. La loro parte superiore concava offre una presa più confortevole per il pollice.

La versione con zigrinatura (tipo B) può essere utilizzata come ghiera zigrinata.

Specifiche

Acciaio
Brunito


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 676.1 Manopole, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza zigrinatura
BCon zigrinatura
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3h1h2t
min.
21M 4M 512,51810,510
25M 6M 814,522,51412
31M 8-18,5271715
31M 10-18,5271717

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,26
più IVA 0,81 €
lordo 5,07 €
In magazzino
Peso: 0,026 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090