JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 676.2 Manopole Acciaio, zincato

Foto

GN 676.2 Manopole, acciaio, zincato Tipo: A - Senza zigrinatura
Tipo: A - Senza zigrinatura
GN 676.2 Manopole, acciaio, zincato Tipo: A - Senza zigrinatura GN 676.2 Manopole, acciaio, zincato Tipo: B - Con zigrinatura

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le manopole GN 676.2 vengono utilizzate nelle applicazioni in cui è richiesto un movimento di spinta o di trazione. La loro parte superiore concava offre una presa più confortevole per il pollice.

La versione con zigrinatura (tipo B) può essere utilizzata come ghiera zigrinata.

Specifiche

  • Acciaio
    Zincato, passivato blu

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 676.2 Manopole, acciaio, zincato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza zigrinatura
BCon zigrinatura
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3h1h2t
min.
21M 4M 512,51810,510
25M 6M 814,522,51412
31M 8-18,5271715
31M 10-18,5271717

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,05
più IVA 0,77 €
lordo 4,82 €
In magazzino
Peso: 0,027 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 676.2-21-M4-AGN 676.2-21-M4-BGN 676.2-21-M5-AGN 676.2-21-M5-BGN 676.2-25-M6-AGN 676.2-25-M6-BGN 676.2-25-M8-AGN 676.2-25-M8-BGN 676.2-31-M8-AGN 676.2-31-M8-BGN 676.2-31-M10-AGN 676.2-31-M10-B