JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 676.5 Manopole in acciaio INOX Stainless Steel

Foto

GN 676.5 Manopole, acciaio INOX Tipo: B - Con zigrinatura
Tipo: B - Con zigrinatura
GN 676.5 Manopole, acciaio INOX Tipo: B - Con zigrinatura GN 676.5 Manopole, acciaio INOX Tipo: A - Senza zigrinatura
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le manopole in acciaio INOX GN 676.5 vengono utilizzate nelle applicazioni in cui è richiesto un movimento di spinta o di trazione. La loro parte superiore concava offre una presa più confortevole per il pollice.

Il modello zigrinato (tipo B) può essere utilizzato come manopola zigrinata di forma gradevole, con foro cieco filettato.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 303
Finitura matt da sabbiatura


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 676.5 Manopole, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza zigrinatura
BCon zigrinatura
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3h1h2t
min.
21M 4M 512,51810,510
25M 6M 814,522,51412
31M 8-18,5271715
31M 10-18,5271717

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,94
più IVA 0,94 €
lordo 5,88 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,18 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,026 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090