JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 718.1 Impugnature sagomate a fungo Plastica, Tipo a pressione, softline

Foto

GN 718.1 Impugnature sagomate a fungo, plastica, Tipo a pressione, softline Tipo: G - Versione chiusa
Original design
code: IEL.N SOFT / IEL.N-H SOFT
Tipo: G - Versione chiusa
GN 718.1 Impugnature sagomate a fungo, plastica, Tipo a pressione, softline Tipo: G - Versione chiusa GN 718.1 Impugnature sagomate a fungo, plastica, Tipo a pressione, softline Tipo: T - Con calottina trasparente
Softline

Famiglia di prodotti Softline

Le parti standard Softline, caratterizzate da una superficie morbida e antiscivolo, garantiscono un migliore trasferimento della forza tra la mano e l'elemento di azionamento, soprattutto in ambienti umidi, oleosi, caldi o freddi.

  • rivestimento permanente in elastomero
  • migliore trasferimento della forza
  • funzionamento sicuro in ambienti umidi o oleosi
  • prodotti ergonomici
Mostra tutti i prodotti Softline
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Informazioni

Grazie al rivestimento Softline, le impugnature sagomate a fungo GN 718.1 sono particolarmente facili da usare ed ergonomiche.

La superficie di contatto, morbida e antiscivolo, migliora il contatto sia in condizioni ambientali calde (sudorazione della mano) che secche, in caso di superfici oleose e anche che in presenza di alte o basse temperature.

Durante il montaggio sono sufficienti alcuni colpetti con un martello morbido per guidare l'impugnatura in posizione; l'estremità dell'albero deve essere leggermente arrotondata o smussata (30°).

La calottina trasparente (tipo T) consente di applicare ideogrammi o elementi simili.

Una volta montata l'impugnatura sull'albero, la mostrina viene inserita nella cavità della visiera fornita separatamente e spinta o guidata con cura nella maniglia.

La mostrina è completamente protetta dallo sporco e dai liquidi grazie al collegamento ermetico tra la visiera e l'impugnatura sagomata a fungo.

Le mostrine con ideogrammi di posizionamento e comando devono essere ordinate separatamente.

Specifiche

Maniglia

  • Corpo di base
    Plastica, polipropilene (PP)
  • Rivestimento Softline
    Elastomero (TPE) 70 Shore A
    • Legato chimicamente al corpo base
    • Granulato di plastica a norma FDA
    • Temperatura di esercizio 0 °C a +80 °C
    • nero, finitura matt

Calottina per tipo T
Plastica, poliammide (PA-T)

  • trasparente
  • con effetto di ingrandimento

RoHS

Accessorio

Mostrine con ideogrammi di posizionamento e di comando GN 517.1

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 718.1 Impugnature sagomate a fungo, plastica, Tipo a pressione, softline disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

GVersione chiusa
TCon calottina trasparente
Mostra / Nascondi colonne
d1l1
Tipo G

Tipo T
d2
Foro alesato
l2d3
4547-B 12-3428
456565B 10B 125023

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Lunghezza l1
Diametro foro alesato d2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,43
più IVA 0,84 €
lordo 5,27 €
In magazzino
ELESA Code: 26642
Descrizione: IEL.47 N-12 SOFT
Peso: 0,049 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 718.1-45-47-B12-GGN 718.1-45-65-B10-GGN 718.1-45-65-B10-TGN 718.1-45-65-B12-GGN 718.1-45-65-B12-T