JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 724.4 Pistoncini di posizionamento a molla Acciaio/acciaio INOX, con perno smussato, a saldare

Foto

GN 724.4 Pistoncino di posizionamento a molla, acciaio/acciaio INOX, con perno smussato, a saldare Materiale: ST - Fusione di precisione in acciaio
Tipo: C1 - Smusso in alto
Materiale: ST - Fusione di precisione in acciaio
Tipo: C1 - Smusso in alto
GN 724.4 Pistoncino di posizionamento a molla, acciaio/acciaio INOX, con perno smussato, a saldare Materiale: ST - Fusione di precisione in acciaio
Tipo: C1 - Smusso in alto GN 724.4 Pistoncino di posizionamento a molla, acciaio/acciaio INOX, con perno smussato, a saldare Materiale: NI - Fusione di precisione in acciaio INOX
Tipo: C1 - Smusso in alto GN 724.4 Pistoncino di posizionamento a molla, acciaio/acciaio INOX, con perno smussato, a saldare Materiale: NI - Fusione di precisione in acciaio INOX
Tipo: CU - Smontato GN 724.4 Pistoncino di posizionamento a molla, acciaio/acciaio INOX, con perno smussato, a saldare Materiale: ST - Fusione di precisione in acciaio
Tipo: C2 - Smusso in basso GN 724.4 Pistoncino di posizionamento a molla, acciaio/acciaio INOX, con perno smussato, a saldare Materiale: ST - Fusione di precisione in acciaio
Tipo: C3 - Smusso a destra
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I pistoncini di posizionamento a molla GN 724.4 hanno un puntale a sezione quadrata, una superficie di presa su un lato e uno smusso sull'altro lato. Quando la parte da bloccare si sposta verso lo smusso il puntale rientra nella guida, così le scanalature e i bordi possono oltrepassarlo. Il puntale si innesta automaticamente nella direzione della superficie di presa. Per rilasciare la presa, tirare l'anello di azionamento manualmente oppure con un cavo o un tirante munito di gancio.

I tipi con posizione di arresto vengono usati quando il pistoncino deve rientrare temporaneamente. A questo scopo, l’anello di azionamento viene ruotato lateralmente quando il perno è rientrato. L’anello viene trattenuto in posizione dalla rientranza alla sommità della guida.

Le tolleranze dimensionali tra puntale e guida garantiscono l'affidabilità funzionale anche dopo saldatura, applicazione di uno strato anticorrosione o in caso di contaminazione.

In caso di fissaggio mediante saldatura, la versione CU non montata è particolarmente consigliata per evitare alterazioni della microstruttura del materiale dovute al riscaldamento della molla e del puntale. In questo caso il pistoncino di posizionamento a molla viene montato solo dopo il trattamento superficiale della guida saldata.

Specifiche

Guida

  • Fusione di precisione in acciaioST
    A saldare, brunito
  • Fusione di precisione in acciaio INOX AISI CF-8NI
    A saldare

Anello di azionamento

  • Fusione di precisione in acciaio
    Zincato, finitura passivata blu per ST
  • Fusione di precisione in acciaio INOX AISI CF-8 per NI

Puntale

  • Acciaio, temprato
    Zincato, finitura passivata blu per ST
  • Acciaio INOX AISI 431, temprato per NI

Vite a testa bombata con calotta DIN 7985

  • Acciaio, zincato per ST
  • Acciaio INOX AISI 304 per NI

Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 316Ti


RoHS

Disegno tecnico

Nascondi disegno tecnico
GN 724.4 Pistoncino di posizionamento a molla, acciaio/acciaio INOX, con perno smussato, a saldare disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

C1Smusso in alto
C2Smusso in basso
C3Smusso a destra
C4Smusso a sinistra
CUSmontato
Mostra / Nascondi colonne
bsad1d2l1l2l3l4l5Carico molla in N ≈
iniziale

Finale
13206,5346681035141,51435
20301048910215541,5602270

Selezione e configurazione articolo

Larghezza b
Quadro s
Tipo





Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,43
più IVA 2,17 €
lordo 13,60 €
Richiedi i tempi di consegna
Peso: 0,149 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Al momento non è possibile scaricare direttamente i dati CAD 3D o i dati 2D per questa parte. Inviaci direttamente la tua richiesta via e-mail. Appena possibile ti invieremo i dati CAD desiderati.

Aggiungi qui il tuo indirizzo e-mail.


Tutorial per il download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 724.4-13-20-C1-STGN 724.4-13-20-C1-NIGN 724.4-13-20-C2-STGN 724.4-13-20-C2-NIGN 724.4-13-20-C3-STGN 724.4-13-20-C3-NIGN 724.4-13-20-C4-STGN 724.4-13-20-C4-NIGN 724.4-13-20-CU-STGN 724.4-13-20-CU-NIGN 724.4-20-30-C1-STGN 724.4-20-30-C1-NIGN 724.4-20-30-C2-STGN 724.4-20-30-C2-NIGN 724.4-20-30-C3-STGN 724.4-20-30-C3-NIGN 724.4-20-30-C4-STGN 724.4-20-30-C4-NIGN 724.4-20-30-CU-STGN 724.4-20-30-CU-NI