JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 724.6 Pistoncini di posizionamento a molla Acciaio/acciaio INOX, con perno smussato, con flangia per montaggio a filo

Foto

GN 724.6 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio/acciaio INOX, con perno smussato, con flangia per montaggio a filo Materiale/Finitura: ZB - Zincato, passivato blu
Type: C1 - Smusso in alto
Identification no.: 1 - Senza pezzo di riscontro
Materiale/Finitura: ZB - Zincato, passivato blu
Type: C1 - Smusso in alto
Identification no.: 1 - Senza pezzo di riscontro
GN 724.6 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio/acciaio INOX, con perno smussato, con flangia per montaggio a filo Materiale/Finitura: ZB - Zincato, passivato blu
Type: C1 - Smusso in alto
Identification no.: 1 - Senza pezzo di riscontro GN 724.6 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio/acciaio INOX, con perno smussato, con flangia per montaggio a filo Materiale/Finitura: NI - Fusione di precisione in acciaio INOX
Type: C1 - Smusso in alto
Identification no.: 1 - Senza pezzo di riscontro GN 724.6 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio/acciaio INOX, con perno smussato, con flangia per montaggio a filo Materiale/Finitura: NI - Fusione di precisione in acciaio INOX
Type: C4 - Smusso a sinistra
Identification no.: 1 - Senza pezzo di riscontro GN 724.6 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio/acciaio INOX, con perno smussato, con flangia per montaggio a filo Materiale/Finitura: SW - nero RAL 9005, finitura testurizzata
Type: C2 - Smusso in basso
Identification no.: 2 - Con pezzo di riscontro GN 724.6 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio/acciaio INOX, con perno smussato, con flangia per montaggio a filo Materiale/Finitura: SW - nero RAL 9005, finitura testurizzata
Type: C4 - Smusso a sinistra
Identification no.: 2 - Con pezzo di riscontro
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I pistoncini di posizionamento a molla GN 724.6 hanno un puntale a sezione quadrata, una superficie di presa su un lato e uno smusso sull'altro lato. Quando la parte da bloccare si sposta verso lo smusso il puntale rientra nella guida, così le scanalature e i bordi possono oltrepassarlo. Il puntale si innesta automaticamente nella direzione della superficie di presa. Per rilasciare la presa, tirare l'anello di azionamento manualmente oppure con un cavo o un tirante munito di gancio.

I tipi con posizione di arresto vengono usati quando il pistoncino deve rientrare temporaneamente. A questo scopo, l’anello di azionamento viene ruotato lateralmente quando il perno è rientrato. L’anello viene trattenuto in posizione dalla rientranza alla sommità della guida.

Le tolleranze dimensionali tra il perno e la guida garantiscono l'affidabilità funzionale anche in applicazioni poco precise o in caso di contaminazione.

Per il fissaggio, i fori di montaggio esagonali o ad asola permettono l'uso di viti a testa cilindrica ISO 4762 e viti o dadi a testa esagonale DIN 931 o DIN 934.

Specifiche

Guida/pezzo di riscontro

  • Fusione di precisione in acciaio
    • Zincato, passivato bluZBZB
    • Zincato, rivestimento con polveri
      nero RAL 9005, finitura testurizzataSWSW
  • Fusione di precisione in acciaio INOXNI AISI CF-8

Anello di azionamento

  • Fusione di precisione in acciaio
    Zincato, finitura passivata blu per ZB / SW
  • Fusione di precisione in acciaio INOX AISI CF-8 per NI

Puntale

  • Acciaio, temprato
    Zincato, finitura passivata blu per ZB / SW
  • Acciaio INOX AISI 431, temprato per NI

Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 316Ti


RoHS

Disegno tecnico

Nascondi disegno tecnico
GN 724.6 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio/acciaio INOX, con perno smussato, con flangia per montaggio a filo disegno

Opzioni articolo / Tabella

Type

C1Smusso in alto
C2Smusso in basso
C3Smusso a destra
C4Smusso a sinistra

Identification no.

1Senza pezzo di riscontro
2Con pezzo di riscontro
Mostra / Nascondi colonne
b1sad1d2h1k1
min.
l1l2l3l4l5l6l7Carico molla in N ≈
iniziale

Finale
13206,5346101,5681035141,54826,51435
20301048915210215541,56080402270
Mostra / Nascondi colonne
b1sb2 +0,3d3 +0,2h2h3k2k3k4k5k6k7mA/F
13206,56,17,51,57,51812192,51,53410
20301010,114514341027,5325517

Selezione e configurazione articolo

Larghezza b1
Larghezza s
Type




Materiale/Finitura
SW
ZB
Identification no.


Esempi di applicazione

8cd239a0-3caf-4300-bd7d-19b2943d849a

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
14,46
più IVA 2,75 €
lordo 17,21 €
Richiedi i tempi di consegna
Peso: 0,185 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Al momento non è possibile scaricare direttamente i dati CAD 3D o i dati 2D per questa parte. Inviaci direttamente la tua richiesta via e-mail. Appena possibile ti invieremo i dati CAD desiderati.

Aggiungi qui il tuo indirizzo e-mail.


Tutorial per il download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 724.6-13-20-C1-ZB-1GN 724.6-13-20-C1-SW-1GN 724.6-13-20-C1-NI-1GN 724.6-13-20-C2-ZB-1GN 724.6-13-20-C2-SW-1GN 724.6-13-20-C2-NI-1GN 724.6-13-20-C3-ZB-1GN 724.6-13-20-C3-SW-1GN 724.6-13-20-C3-NI-1GN 724.6-13-20-C4-ZB-1GN 724.6-13-20-C4-SW-1GN 724.6-13-20-C4-NI-1GN 724.6-13-20-C1-ZB-2GN 724.6-13-20-C1-SW-2GN 724.6-13-20-C1-NI-2GN 724.6-13-20-C2-ZB-2GN 724.6-13-20-C2-SW-2GN 724.6-13-20-C2-NI-2GN 724.6-13-20-C3-ZB-2GN 724.6-13-20-C3-SW-2GN 724.6-13-20-C3-NI-2GN 724.6-13-20-C4-ZB-2GN 724.6-13-20-C4-SW-2GN 724.6-13-20-C4-NI-2GN 724.6-20-30-C1-ZB-1GN 724.6-20-30-C1-SW-1GN 724.6-20-30-C1-NI-1GN 724.6-20-30-C2-ZB-1GN 724.6-20-30-C2-SW-1GN 724.6-20-30-C2-NI-1GN 724.6-20-30-C3-ZB-1GN 724.6-20-30-C3-SW-1GN 724.6-20-30-C3-NI-1GN 724.6-20-30-C4-ZB-1GN 724.6-20-30-C4-SW-1GN 724.6-20-30-C4-NI-1GN 724.6-20-30-C1-ZB-2GN 724.6-20-30-C1-SW-2GN 724.6-20-30-C1-NI-2GN 724.6-20-30-C2-ZB-2GN 724.6-20-30-C2-SW-2GN 724.6-20-30-C2-NI-2GN 724.6-20-30-C3-ZB-2GN 724.6-20-30-C3-SW-2GN 724.6-20-30-C3-NI-2GN 724.6-20-30-C4-ZB-2GN 724.6-20-30-C4-SW-2GN 724.6-20-30-C4-NI-2