JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 75 Manopole Acciaio, zincato

Foto

GN 75 Manopole, acciaio, zincato Tipo: D - Con filettatura interna
Finitura: ZB - Zincato, passivato blu
Tipo: D - Con filettatura interna
Finitura: ZB - Zincato, passivato blu
GN 75 Manopole, acciaio, zincato Tipo: D - Con filettatura interna
Finitura: ZB - Zincato, passivato blu GN 75 Manopole, acciaio, zincato Tipo: E - Con perno filettato
Finitura: ZB - Zincato, passivato blu

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le manopole GN 75 hanno un design compatto e senza tempo. La geometria priva di rientranze contrasta l’accumulo di sporco e semplifica la pulizia.

Le manopole GN 75 in acciaio trovano impiego soprattutto in applicazioni di ingegneria meccanica.

Specifiche

  • Acciaio
    • Tornito
    • Zincato, passivato bluZB

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 75 Manopole, acciaio, zincato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

DCon filettatura interna
ECon perno filettato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Tipo D
d3
Tipo E
d4hLunghezza lt
min.
16M 5M 61018107
20M 6M 81224129
25M 6M 81429149
32M 8M 1018371612
36M 10M 1220421815

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro impugnaturad1
Foro cieco filettato d2
Perno filettato d3
Tipo


Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,52
più IVA 0,48 €
lordo 3,00 €
In magazzino
Peso: 0,011 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 75-16-M5-D-ZBGN 75-16-M6-E-ZBGN 75-20-M6-D-ZBGN 75-20-M8-E-ZBGN 75-25-M6-D-ZBGN 75-25-M8-E-ZBGN 75-32-M8-D-ZBGN 75-32-M10-E-ZBGN 75-36-M10-D-ZBGN 75-36-M12-E-ZB