JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 75.6 Manopole a fungo Acciaio INOX, Hygienic Design

Foto

GN 75.6 Manopole a fungo, manopole in acciaio INOX, Hygienic Design Tipo: D - con filettatura interna
Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR
Tipo: D - con filettatura interna
Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR
GN 75.6 Manopole a fungo, manopole in acciaio INOX, Hygienic Design Tipo: D - con filettatura interna
Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR GN 75.6 Manopole a fungo, manopole in acciaio INOX, Hygienic Design Tipo: D - con filettatura interna
Finitura: MT - finitura matte (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): E - EPDM GN 75.6 Manopole a fungo, manopole in acciaio INOX, Hygienic Design Tipo: D - con filettatura interna
Finitura: MT - finitura matte (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR GN 75.6 Manopole a fungo, manopole in acciaio INOX, Hygienic Design Tipo: D - con filettatura interna
Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): E - EPDM GN 75.6 Manopole a fungo, manopole in acciaio INOX, Hygienic Design Tipo: E - Con perno filettato
Finitura: MT - finitura matte (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): E - EPDM GN 75.6 Manopole a fungo, manopole in acciaio INOX, Hygienic Design Tipo: E - Con perno filettato
Finitura: MT - finitura matte (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR GN 75.6 Manopole a fungo, manopole in acciaio INOX, Hygienic Design Tipo: E - Con perno filettato
Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): E - EPDM GN 75.6 Manopole a fungo, manopole in acciaio INOX, Hygienic Design Tipo: E - Con perno filettato
Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
Hygienic-Design

Famiglia di prodotti Hygienic Design

Le parti standard della famiglia "Hygienic Design" sono contrassegnate dall'icona HD. Combinano un'elevata qualità superficiale, l'assenza di spazi morti, superfici esterne senza cavità e aree di avvitamento sigillate. Un concetto di tenuta basato su calcoli FEM garantisce una pressione di contatto affidabile dopo l'installazione.

  • adatte all'uso in aree sensibili dal punto di vista igienico
  • pulizia rapida e semplice
  • senza spazi morti grazie alle guarnizioni funzionali
  • certificate secondo le linee guida EHEDG
Mostra tutti i prodotti Hygienic Design
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le manopole a fungo GN 75.6 sono destinate agli ambienti igienici. La superficie di montaggio a tenuta consente di evitare gli spazi morti; la geometria ermetica, in combinazione con la finitura di alta qualità, impedisce l'accumulo di sporco e facilita la pulizia.

Hanno un design compatto e intramontabile.

Specifiche

Manopola
Acciaio INOX AISI 316L

  • finitura matte (Ra < 0,8 µm)MT
  • Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)PL

Anello di tenuta

  • H-NBRH
    Temperatura di esercizio -25 °C a +150 °C
  • EPDME
    Temperatura di esercizio -40 °C a +120 °C
  • Blu
  • Durezza 85±5 Shore A
  • A norma FDA

RoHS

Accessorio

Anelli di tenuta GN 7600

Su richiesta

  • con anello di tenuta in FKM (elastomero fluorurato) F

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 75.6 Manopole a fungo, manopole in acciaio INOX, Hygienic Design disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Dcon filettatura interna
ECon perno filettato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Tipo D
d3
Tipo E
d4d5hLunghezza lt
min.
20M 5M 51414,824107
25M 6M 61616,829129
32M 8M 81818,8371412

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura interna d2
Perno filettato d3
Tipo


Finitura
Materiale (anello di tenuta)


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
12,25
più IVA 2,33 €
lordo 14,58 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,41 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,025 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 75.6-20-M5-D-MT-HGN 75.6-20-M5-D-PL-HGN 75.6-20-M5-D-MT-EGN 75.6-20-M5-D-PL-EGN 75.6-20-M5-E-MT-HGN 75.6-20-M5-E-PL-HGN 75.6-20-M5-E-MT-EGN 75.6-20-M5-E-PL-EGN 75.6-25-M6-D-MT-HGN 75.6-25-M6-D-PL-HGN 75.6-25-M6-D-MT-EGN 75.6-25-M6-D-PL-EGN 75.6-25-M6-E-MT-HGN 75.6-25-M6-E-PL-HGN 75.6-25-M6-E-MT-EGN 75.6-25-M6-E-PL-EGN 75.6-32-M8-D-MT-HGN 75.6-32-M8-D-PL-HGN 75.6-32-M8-D-MT-EGN 75.6-32-M8-D-PL-EGN 75.6-32-M8-E-MT-HGN 75.6-32-M8-E-PL-HGN 75.6-32-M8-E-MT-EGN 75.6-32-M8-E-PL-E