JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 750 Leve di manovra Acciaio, brunito

Foto

GN 750 Leve di manovra, acciaio Tipo: N - Calotta liscia
Tipo: N - Calotta liscia
GN 750 Leve di manovra, acciaio Tipo: N - Calotta liscia GN 750 Leve di manovra, acciaio Tipo: M - Calotta con indicatore

Descrizione del prodotto

Informazioni

La calottina nasconde gli elementi di fissaggio (vedere istruzioni di montaggio) e gli alberi sporgenti o incassati e consente di stampare qualsiasi simbolo o logo.

Durante il montaggio, la calottina viene inserita a mano a pressione e può essere rimossa con un cacciavite attraverso un'apposita fessura.

Specifiche

Acciaio
Brunito


Calottina
Plastica, grigio chiaro


RoHS

Su richiesta

Versioni della leva di manovra ed esempi di montaggio

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 750 Leve di manovra, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta
VCon quadro

Tipo

MCalotta con indicatore
NCalotta liscia
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Foro alesato H7
Quadro H11
d3d4d5d6h1h2h3h4Lunghezza l
3210-252318821154,24384
40101232302192519454106
5014164037,5231128223,863130

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro leva di manovra d1
Codice foro alesato



d2
Tipo


Esempi di montaggio

Disegno GN 750 con GN 614

Leve di manovra GN 750 con Spring Plungers GN 614 (pressore a molla GN 614) montate con un perno trasversale. La disposizione del pressore a molla semplifica l'installazione; se necessario, il cono di bloccaggio può essere forato sul posto dal mozzo prima di montare il pressore. L'albero incassato e il foro alesato per il pressore a molla sono nascosti dalla calottina.

Disegno GN 750 con GN 184

Leva di manovra GN 750 con mozzo con sede per chiavetta/chiave parallela, fissaggio assiale mediante Countersunk Washers GN 184, con scanalatura anulare per il fissaggio di perni per limitare l'angolo di rotazione.

Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

GN 110 Zeichnung
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

Forature trasversali GN 110

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
12,43
più IVA 2,36 €
lordo 14,79 €
In magazzino
Peso: 0,123 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059