JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 751 Articolazioni a forcella Acciaio

Foto

GN 751 Articolazioni a forcella, acciaio Materiale: ST - Acciaio
Tipo: KL - Perno con bloccaggio albero KL
Materiale: ST - Acciaio
Tipo: KL - Perno con bloccaggio albero KL
GN 751 Articolazioni a forcella, acciaio Materiale: ST - Acciaio
Tipo: KL - Perno con bloccaggio albero KL GN 751 Articolazioni a forcella, acciaio Materiale: ST - Acciaio
Tipo: B - Perno con molla a scatto GN 751 Articolazioni a forcella, acciaio Materiale: ST - Acciaio
Tipo: SL - Perno con bloccaggio SL (solo per d<sub>1</sub> = 4...16)

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le articolazioni a forcella GN 751 sono costituite da una testa a forcella secondo DIN 71752 e da un perno con bloccaggio assiale dell'albero (tipo KL e SL) o da un perno con molla a scatto (tipo B).

La misura d1= 12 viene fornita con una filettatura fine M12x1,5 a norma DIN. Nella pratica, tuttavia, è preferibile M12x1,25. La norma DIN 71752 non prevede la misura d1= 20.

Specifiche

Acciaio

  • Classe 5
  • Zincato, passivato blu

Bloccaggio albero

  • Lamiera in acciaio per molle
  • Temprato e rettificato
  • Zincato, passivato blu

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 751 Articolazioni a forcella, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BPerno con molla a scatto
KLPerno con bloccaggio albero KL
SLPerno con bloccaggio SL (solo per d1 = 4...16)
Mostra / Nascondi colonne
d1
H9/h11
l1d2
Filettatura
sinistra

Filettatura fine
abd3l2l3l4
4816*M 4--848162421296
51020M 5M 5L-1059203026367,5
61224M 6M 6L-12610243631439
81632M 8M 8LM 8F = M 8x1168143248425812
102040M 10M 10LM 10F = M 10x1.252010184060527215
122448M 12M 12LM 12F = M 12x1.252412204872628618
142856M 14M 14LM 14F = M 14x1.528142456857210122,5
163264M 16M 16LM 16F = M 16x1.532162664968311524
20*40-M 20M 20L-40203480-105-30
* nel tipo B non disponibile a magazzino

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche


Foro alesato d1
Lunghezza l1
Filettatura d2
Filettatura sinistra d2
Filettatura fine d2
Tipo



Tipi di alberi per articolazioni a forcella

disegno GN 751

Il perno con molla a scatto è facile da montare e smontare. È quindi particolarmente adatto per le applicazioni in cui è necessario sganciare frequentemente il giunto articolato.

GN 751 kl

Il perno con anello di montaggio laterale può essere montato e smontato manualmente, senza utensili.

Disegno GN 751 sl

Il perno con clip di sicurezza si smonta con l’aiuto di un utensile (ad esempio un cacciavite). Il fissaggio è quindi migliore.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,51
più IVA 0,29 €
lordo 1,80 €
Richiedi i tempi di consegna
Peso: 0,007 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900