JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 751.1 Articolazioni a forcella con albero rotante

Foto

GN 751.1 Articolazioni a forcella con albero rotante Tipo: SL - Perno con bloccaggio albero SL
Tipo: SL - Perno con bloccaggio albero SL
GN 751.1 Articolazioni a forcella con albero rotante Tipo: SL - Perno con bloccaggio albero SL GN 751.1 Articolazioni a forcella con albero rotante Tipo: A - Senza perno GN 751.1 Articolazioni a forcella con albero rotante Tipo: KL - Perno con bloccaggio albero KL

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le articolazioni a forcella GN 751.1 corrispondono in linea di massima alla testa a forcella secondo DIN 71752 (tipo A), ma, a differenza dell'elemento DIN, hanno un albero rotante e un perno aggiuntivo con bloccaggio assiale dell'albero (tipo KL e SL) che può essere montato e smontato senza utensili.

L'albero rotante consente di compensare i movimenti radiali non dinamici che possono verificarsi, ad esempio, quando si utilizzano gli argani a fune. Non è inoltre necessario allineare le teste delle articolazioni durante il montaggio.

Specifiche

Acciaio

  • Classe 5
  • Zincato, passivato blu

Bloccaggio albero

  • Acciaio per molle
  • Temprato e rettificato
  • Zincato, passivato blu

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 751.1 Articolazioni a forcella con albero rotante disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza perno
KLPerno con bloccaggio albero KL
SLPerno con bloccaggio albero SL
Mostra / Nascondi colonne
d1
 H9/h11
l1
Corto/Lungo
d2abd3l2
Corto

Lungo
l3
Corto

Lungo
l4A/FCarico statico FA
in N
51020M 510592030263647800
61224M 612610243631435,592400
81632M 816814324842588123400
102040M 102010184060527211,5166000
122448M 1224122048726286141814000

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Foro alesato d1
Lunghezza l1
Filettatura d2
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,72
più IVA 0,90 €
lordo 5,62 €
In magazzino
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900