JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 752 Elementi articolati per articolazioni a forcella GN 751

Foto

GN 752 Elementi articolati, acciaio

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli elementi articolati GN 752 sono progettati per essere utilizzati in combinazione con le teste a forcella DIN 71752 o con le articolazioni a forcella GN 751.

Specifiche

Acciaio

  • Classe 5
  • Zincato, passivato blu

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 752 Elementi articolati, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 H9d2d3d4Lunghezza lr-0,2t
min.
w
min.
6M 61014228,5612218°
8M 814182912816218°
10M 10182335141020212°
12M 12202743171224216°
14M 14243050191428214°
16M 16263656221632216°

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Foro alesato d1
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,40
più IVA 0,65 €
lordo 4,05 €
In magazzino
Peso: 0,011 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900